Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Фильтры и дополнительные продукты

Источники питания AC-DC

DRM40

Модуль для создания схем резервирования на DIN-рейку

DIN-реечные модули DRM40 могут использоваться для создания схем с резервированием типа N + 1 или для параллельного подключения двух источников питания с токами от 20 до 40A . DRM40 имеет светодиодный индикатор балансировки уровня напряжений на обоих входах, два индикатора входов типа 'DC-OK', а также 2 релейных изолированных сигнала рабочего состояния каждого источника питания. Внутреннее падение напряжения модуля DRM40 имеет максимальное значение 200 мВ.

Характеристики и преимущества

  • Низкое падение напряжения в линии
  • Компактность
  • Релейная сигнализация входов изолированного типа
  • Светодиодная сигнализация рабочего состояния входов и баланса токов

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Additional Information Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
DRM40 10 – 30V / Up to 40A, Balancing & Signalling Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
DRM40B 10 – 30V / Up to 40A Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

В ньюсруме TDK-Lambda

Low loss, 20A to 40A DIN rail redundancy module has load sharing balance indication
Читать статью

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

DIN-реечные модули DRM40 могут использоваться для создания схем с резервированием типа N + 1 или для параллельного подключения двух источников питания с токами от 20 до 40A . DRM40 имеет светодиодный индикатор балансировки уровня напряжений на обоих входах, два индикатора входов типа 'DC-OK', а также 2 релейных изолированных сигнала рабочего состояния каждого источника питания. Внутреннее падение напряжения модуля DRM40 имеет максимальное значение 200 мВ.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP