DRF/HL

Одноканальный ИП на DIN-рейку мощностью 120-480Вт с повышенным КПД

Модели DRF/HL получили разрешения IECEx / ATEX и DNV / German Lloyd / Class 1 Div 2 для применения в опасной среде и на судах. Они расширяют применение существующей серии источников питания на DIN-рейку серии DRF. Питаясь от широкого диапазона переменного тока от 85 до 265 В (со стойкостью к повышениям до 300 В в теч. 5 с), эти высокоэффективные модули имеют номинальную мощность 120/240/480 Вт и выдают пиковую мощность 150% в компактном корпусе типа slim-line.

DRF/HL

Характеристики и преимущества

  • Сверхузкий профиль с конвекционным охлаждением
  • Защитное покрытие печатной платы
  • Сертифицирован по IECEx / ATEX
  • Имеет морской сертификат GL ( German Lloyd Approval)
  • Дистанционное Вкл/Выкл
  • Разработан по требованиям ErP

Downloads

документации & Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Наличие на складах Просмотреть техническую документацию в PDF
DRF120-24-1/HL 120 24V / 5A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DRF240-24-1/HL 240 24V / 10A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DRF480-24-1/HL 480 24V / 20A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

DRF/HL videos

Range Overview Video

DRF/HL 120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies Video

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

DRF/HL Технические материалы

документации

Images & 3D-чертежи

Other resources

Useful links

DRF/HL В ньюсруме TDK-Lambda

120 to 480W DIN Rail Power Supplies Receive Hazardous Location and Marine Certifications
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda