Данная серия источников питания на DIN-рейку подходит для применений с небольшой мощностью, которые требуют наличия базовых функций при неавсокой цене. Данная серия поддерживает растущий спрос на простые и экономичные источники питания DIN в промышленности и системах управления технологическими процессами. Она сочетает доступную цену, малые размеры и КПД до 93%. При отсутствии нагрузки, потребление электроэнергии составляет менее 0,3 Вт
Модель | Мощность (Вт) | Выходные параметры | Исполнение | Статус | Наличие на складах | Просмотреть техническую документацию в PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
DRB50-5-1 | 30 |
5V / 6A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | ![]() |
DRB30-12-1 | 30 |
12V / 2.5A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | ![]() |
DRB50-12-1 | 51 |
12V / 3.4A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | ![]() |
DRB50-15-1 | 51 |
15V / 3.4A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | ![]() |
DRB15-24-1 | 15.12 |
24V / 0.63A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | ![]() |
DRB30-24-1 | 30 |
24V / 1.25A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | ![]() |
DRB50-24-1 | 50.4 |
24V / 2.1A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | ![]() |
DRB100-24-1 | 100.8 |
24V / 4.2A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | ![]() |
DRB120-24-1 | 120 |
24V / 5A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | ![]() |
DRB240-24-1 | 240 |
24V / 10A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | ![]() |
DRB480-24-1 | 480 |
24V / 20A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | ![]() |
DRB50-48-1 | 50.4 |
48V / 1.05A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | ![]() |
DRB480-48-1 | 480 |
48V / 10A |
Enclosed | ![]() |
Наличие | ![]() |
Long field life 48V 480W DIN rail power supply has a narrow 84mm width
Читать статью
Cost effective, narrow width 120W and 240W DIN rail power supplies are 93% efficient
Читать статью
93% efficient 480W DIN rail power supply has a high power density
Читать статью
Convection-cooled, low cost DIN Rail Power Supplies – DRB Series
Читать статью