DPP

Источники питания мощностью 25-960 Вт для монтажа на DIN-рейку

Источники питания на DIN-рейку серии DPP обеспечивают широкий диапазон мощностей от 15 до 960 Вт и дают возможность выбора между однофазным или трехфазным напряжением питания. Модели сертифицированы по IEC/EN/UL 60950-1 и UL 508. Определенные модели соответствуют UL 1310 (установленному NEC NFPA70 Класс 2). Номинальные выходные напряжения составляют от 5 до 48 В

DPP

Характеристики и преимущества

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ DPP
  • Низкая стоимость
  • Выхрды от 5 В до 48 В
  • Универсальный вход питания
  • Компактный размер
  • Совместим с NEC Class 2
  • Включен в UL508
  • Конвективное охлаждение

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Наличие на складах Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP25-5 25 5V / 5A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP30-12 30 12V / 2.5A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP120-12-1 120 12V / 10A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP120-12-3 120 12V / 10A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP50-15 51 15V / 3.4A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP15-24 15.12 24V / 0.63A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP30-24 31.2 24V / 1.3A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP50-24 50.4 24V / 2.1A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP100-24 100.8 24V / 4.2A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP120-24-1 120 24V / 5A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP120-24-3 120 24V / 5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP240-24-1 240 24V / 10A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP240-24-3 240 24V / 10A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP480-24-3 480 24V / 20A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP960-24-3 960 24V / 40A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP50-48 50.4 48V / 1.05A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP120-48-1 120 48V / 2.5A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP240-48-1 240 48V / 5A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP240-48-3 240 48V / 5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP480-48-1 480 48V / 10A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP480-48-3 480 48V / 10A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DPP960-48-3 960 48V / 20A
Enclosed Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модельНе рекомендован для новых проектов

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

DPP Технические материалы

DPP В ньюсруме TDK-Lambda

Компания TDK-Lambda представляет источники питания DPP для монтажа на рейку с 3-х фазным входом
Читать статью

960W added to TDK-Lambda’s three-phase DIN-Rail power supplies
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda