Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

Источники питания AC-DC

DDA

Новaя Линейкa 250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters

The DDA DIN rail mount, non-isolated step-down converters are ideal for creating additional high current output voltages from a single output 24V or 48V AC-DC power supply. This highly efficient, compact series accepts a very wide DC input and has a wide output adjustment range with a choice of single or dual output models.

DDA

Характеристики и преимущества

  • High Efficiency up to 95%
  • Wide Input Range, up to 9 to 53V
  • Up to 3.3 to 24V Output Adjustment
  • Narrow 36.5mm Width
  • Convection and Forced Air Cooled

Downloads

документации & Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Useful links

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Наличие на складах Просмотреть техническую документацию в PDF
DDA325N-D2PN-1212-001 325 12V / 14A
-12V / 8A
Enclosed Новый продукт Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DDA500N-D2PP-1205-001 500 12V / 20A
5V / 20A
Enclosed Новый продукт Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
DDA250N-S1PX-12-001 250 12V / 20A
Enclosed Новый продукт Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Новый продукт

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

DDA videos

Range Overview Video

DDA 250-500W non isolated DIN Rail DC-DC Converters Video

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

DDA Технические материалы

Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Other resources

Useful links

DDA В ньюсруме TDK-Lambda

DC input DIN rail power supplies have a wide input range and output adjustment and provide up to 250W per output
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda