Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

Для монтажа на DIN-рейке

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы
DDA
Новaя Линейкa
250-500W Wide range, non isolated dc-dc convertersDIN Rail mount
250 500 DIN Rail mount 1 to 2 outputs
DPX
DC-DС блок питания на DIN-рейкуDIN Rail mount
14.9 60 DIN Rail mount 1 to 2 outputs

Новая продукция

PXD

Данные DС-DC преобразователи имеют металический кожух, типоразмер 2'x1' и мощность от 10 до 30Вт. При входных номиналах 12, 24 и 48В DC одноканальные модели покрывают напряжения от 3.3 до 15 , а 2х-канальные имеют номиналы +/-5, +/-12 или +/-15В . Доступна заказная функция подстройки и выбор логики (полож./отриц.) дистанционного управления Вкл/Выкл.

Подробнее

PXD

Данные DС-DC преобразователи имеют металический кожух, типоразмер 2'x1' и мощность от 10 до 30Вт. При входных номиналах 12, 24 и 48В DC одноканальные модели покрывают напряжения от 3.3 до 15 , а 2х-канальные имеют номиналы +/-5, +/-12 или +/-15В . Доступна заказная функция подстройки и выбор логики (полож./отриц.) дистанционного управления Вкл/Выкл.

Подробнее

CCG

Серия CCG мощностью 15 - 30Вт может работать в широком диапазоне напряжений от 9 до 36 В или от 18 до 76 В постоянного тока. Устройства помещены в металлический корпус с размерами 1” x 1” , обеспечивающий всестороннее экранирование для снижения уровня шумов и имеют повышенную устойчивасть к ударным нагрузкам и вибрациям. Выходные напряжения 3.3, 5, 12 или 15 В постоянного тока, работают при температурах от -40°C до +85°C с КПД до 91%

Подробнее

CHVM

CHVM high voltage dc-dc converter modules offer output voltages of up to 2kV in compact SIP pcb mount formats. Output power is 1.4W to 3W depending on package and all units accept a nominal 12Vdc input. Remote on/off is standard and the output can be adjusted from 0.5% to 100% using an external variable resistor or applied voltage. CHVM offers extremely low ripple and noise performance (as low as 5mVp_p on a 1000V output) making them suitable for precision, noise sensitive applications such as photomultiplier tubes, photodiodes and other detectors and devices often employed in laboratory equipment such as scanning electron microscopes, X-ray fluorescence spectrometers, mass spectrometers and ultrasonic probes.

Подробнее

i7A

The i7A series can be used to derive additional high power outputs from a 24V, 36V or 48V DC power supply, at a much lower cost than isolated DC-DC converters. Efficiencies of up to 98.5% minimise internal losses and allow the i7A to operate in ambient temperatures of -40oC to +125oC, even with low airflow conditions. The i7A’s design provides low output ripple and excellent response to dynamic loads. Very few required external components are required, compared to discrete solutions, saving cost and printed circuit board space. A choice of three mechanical configurations is available, measuring just 34mm wide and 36.8mm in length. The 11.5mm high open frame model is most suitable for applications requiring a very low profile. A baseplate version for conduction cooling to a cold plate is 12.7mm high, or models with an integral heatsink for convection or forced air cooling are 24.9mm high. Standard features include an output voltage adjustment trim pin, + remote sense, remote on-off (positive or negative logic), input under-voltage, over-current and over-temperature protection.

Подробнее

Показать все изделия

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda