Преобразователи DC-DC
Для монтажа в корпусе
Для получения дополнительной информации по конкретному диапазону мощности выберите преобразователь DC-DC из следующего списка. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.
- Двусторонний преобразователь мощностью 11000 Вт с цифровым управлением
- Chassis mount
- 11000W to 11000W
- 1 o/p
- DC-DC преобразователи 450 Вт
- Chassis mount
- 450W to 450W
- 1 to 10 o/ps
Наименование изделия |
Диапазон мощности (Вт) |
Тип исполнения |
Выходы |
EZA11kWДвусторонний преобразователь мощностью 11000 Вт с цифровым управлением Chassis mount |
11000 |
11000 |
Chassis mount |
1 o/p |
VegaDC-DC преобразователи 450 ВтChassis mount |
450 |
450 |
Chassis mount |
1 to 10 o/ps |
Популярные преобразователи DC-DC
CCG
Серия CCG мощностью 15 - 30Вт может работать в широком диапазоне напряжений от 9 до 36 В или от 18 до 76 В постоянного тока. Устройства помещены в металлический корпус с размерами 1” x 1” , обеспечивающий всестороннее экранирование для снижения уровня шумов и имеют повышенную устойчивасть к ударным нагрузкам и вибрациям. Выходные напряжения 3.3, 5, 12 или 15 В постоянного тока, работают при температурах от -40°C до +85°C с КПД до 91%
EZA11kW
Двусторонний преобразователь мощностью 11000 Вт с цифровым управлением коммутации и направления активного выпрямления. Предназначенный для создания систем с аккумулированием энергии, он может менять направление преобразования автоматически с высоковольтных источников энергии с напряжениями 240-400В в более низковольтную шину постоянного тока с напряжениями 150-300В . Применения включают проверки литиево-ионных батарей, работу с солнечными панелями, ветрогенераторами, а также использование регенерированной энергии от роботов, кранов, наземных транспортных средств и грузоподъемных механизмов.
i6A
Идеален для организации вторичного преобразования после выпрямителей AC-DC с выходами 12 или 24 В. Базовая Модель i6A выдает токи до 14 А при подстраеваемом напряжении от 3.3 до 24 В; i6A4W имеет выходной ток до 20А при подстройке напряжения от 3.3 до 15 В, а версия I6A-N имеет обратную полярность с подстройкой напряжения от -3.3 до -30 В при токе 8А . При размере 1/16 " брика и КПД до 98% данные преобразователи представляют собой очень эффективное решение в медицинских, телекоммуникационных, портативных, испытательных и других системах.
GQA
Модули серии GQA питаются от напряжения 9-36 В или 18-36 В постоянного тока и выдают мощность до 120Вт. Преобразователи имеют 4 разных исполнения корпуса для возможности подбора оптимального варианта в каждом применении. Каждое из исполнений имеет исходный размер "Quarter brick", предназначено для применения в жестких условиях эксплуатации и способно гарантированно работать при температурах от -40 до +105˚C (при замере у теплоотводящего основания).
Выходные номиналы: 5, 12, 15, 24, 28 и 48В.
i3A
i3A – это понижающий преобразователь мощностью 100 Вт. Он выдает токи до 8А при подстраеваемом напряжении от 3.3 до 16.5 В или до 4.5А при подстройке напряжения от 5 до 30 В. Конвертер i3A идеален для организации вторичного преобразования после выпрямителей AC-DC с выходами 12, 24, 36 или 48 В. При размере 1/32 брика и КПД до 98% данные преобразователи представляют собой очень эффективное решение в медицинских, телекоммуникационных, портативных, испытательных и других системах.