Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

Все Преобразователи DC-DC

Железнодорожный транспорт

Выберите прибор из нижеследующего ассортимента изделий, и получите дополнительную информацию о конкретной линейке и моделях, входящих в нее. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы
CN-A
DC-DC преобразователи на 30 Вт -200 Вт формата Half- и Quarter BrickIsolated PCB mount
30 200 Isolated PCB mount 1 output

Новая продукция

RGA

The rugged RGA non-isolated DC-DC step-down converters are encapsulated in a five-sided aluminium case and rated for up to 110˚C operation. The modules have the industry standard 1/16th brick pin-out, are qualified to MIL-STD-810G (shock and vibration) and designed for fan-less, conduction cooled applications. The series accepts a wide input range to support multiple DC bus and battery voltages. Standard and optional features include remote on/off, remote sense, power good, frequency synchronization and output sequencing, making the modules a truly versatile power solution. The wide output adjustment range allows one model to be used in multiple positions, assisting inventory and part number reduction.

Подробнее

PXD

Данные DС-DC преобразователи имеют металический кожух, типоразмер 2'x1' и мощность от 10 до 30Вт. При входных номиналах 12, 24 и 48В DC одноканальные модели покрывают напряжения от 3.3 до 15 , а 2х-канальные имеют номиналы +/-5, +/-12 или +/-15В . Доступна заказная функция подстройки и выбор логики (полож./отриц.) дистанционного управления Вкл/Выкл.

Подробнее

PXD

Данные DС-DC преобразователи имеют металический кожух, типоразмер 2'x1' и мощность от 10 до 30Вт. При входных номиналах 12, 24 и 48В DC одноканальные модели покрывают напряжения от 3.3 до 15 , а 2х-канальные имеют номиналы +/-5, +/-12 или +/-15В . Доступна заказная функция подстройки и выбор логики (полож./отриц.) дистанционного управления Вкл/Выкл.

Подробнее

CCG

Серия CCG мощностью 15 - 30Вт может работать в широком диапазоне напряжений от 9 до 36 В или от 18 до 76 В постоянного тока. Устройства помещены в металлический корпус с размерами 1” x 1” , обеспечивающий всестороннее экранирование для снижения уровня шумов и имеют повышенную устойчивасть к ударным нагрузкам и вибрациям. Выходные напряжения 3.3, 5, 12 или 15 В постоянного тока, работают при температурах от -40°C до +85°C с КПД до 91%

Подробнее

CHVM

CHVM high voltage dc-dc converter modules offer output voltages of up to 2kV in compact SIP pcb mount formats. Output power is 1.4W to 3W depending on package and all units accept a nominal 12Vdc input. Remote on/off is standard and the output can be adjusted from 0.5% to 100% using an external variable resistor or applied voltage. CHVM offers extremely low ripple and noise performance (as low as 5mVp_p on a 1000V output) making them suitable for precision, noise sensitive applications such as photomultiplier tubes, photodiodes and other detectors and devices often employed in laboratory equipment such as scanning electron microscopes, X-ray fluorescence spectrometers, mass spectrometers and ultrasonic probes.

Подробнее

Показать все изделия

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda