Преобразователи DC-DC
Выберите прибор из нижеследующего ассортимента изделий, и получите дополнительную информацию о конкретной линейке и моделях, входящих в нее. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.
Наименование изделия |
Диапазон мощности (Вт) |
Тип исполнения |
Выходы |
CE1000DC-DC POL конверторы 1.75 Вт - 30 Вт POL Non isolated |
1.75 |
30 |
POL Non isolated |
1 o/p |
PLDC-DC преобразователи на 3.75 Вт -100 Вт типа POLPOL Non isolated |
3.75 |
100 |
POL Non isolated |
1 o/p |
Популярные преобразователи DC-DC
PXD-M
Certified to the IEC 60601-1 and IEC 62368-1 standards for Medical and Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment, the PXD Medical series is housed in the industry standard 2” x 1 package. Featuring an input to output isolation voltage of 5,000Vac and accepting either a 9 to 36Vdc or 18 to 75Vdc input, the PXD Medical series is available with output voltages of 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 and +/- 15Vdc. Operation from 12V and 24V, or 24V and 48V nominal inputs reduces inventory carrying costs and improves part availability.
PXG-M
Certified to the IEC 60601-1 and IEC 62368-1 standards for Medical and Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment, the PXG Medical series is housed in the industry standard 1.6” x 1” DIP package.
Featuring an input to output isolation voltage of 5,000Vac and accepting
either a 9 to 36Vdc or 18 to 75Vdc input, the PXG Medical series is available with output voltages of 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 and +/- 15Vdc. Operation from 12V and 24V, or 24V and 48V nominal inputs reduces inventory carrying costs and improves part availability.
i7C
i7C - это конвертор повышающего/понижающего типа для организации вторичного преобразования, который может быть запитан от модуля AC-DC с выходами 12, 24 или 48В. Функционал модуля расширен опциями синхронизации частоты коммутации, мониторингом выходного тока и сигналом Power Good. i7C имеет КПД до 97% и несколько вариантов исполнения корпуса, включая вариант со встроенным радиатором.
DDA
The DDA DIN rail mount, non-isolated step-down converters are ideal for creating additional high current output voltages from a single output 24V or 48V AC-DC power supply. This highly efficient, compact series accepts a very wide DC input and has a wide output adjustment range with a choice of single or dual output models.
CC-E
Cерия CC-E предлагает широкий выбор проверенных в эксплуатации устройств для применения в разных условиях (включает 68 комбинаций входного, выходного напряжений и выходной мощности). Преобразователи покрываются гарантией сроком 5 лет, имеют малый вес и металлический корпус для снижения уровня излучаемых электромагнитных помех и поставляются в варианте для установки в сквозные отверстия или для пайки на поверхности платы.