Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

Выберите прибор из нижеследующего ассортимента изделий, и получите дополнительную информацию о конкретной линейке и моделях, входящих в нее. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы
PXD
Новaя Модель
Изолированные DC-DC преобразователи для монтажа на платуIsolated PCB mount
6.6 60 Isolated PCB mount 1 to 2 outputs
CCG
Новaя Модель
Изолированные DC-DC преобразователи мощностью 30 Вт Isolated PCB mount
1.5 30 Isolated PCB mount 1 output
CC-E
Одноканальные и двуполярные DC-DC конверторы 1.5 Вт -10 Вт Isolated PCB mount
1.5 10 Isolated PCB mount 1 to 2 outputs
CC-P-E
DC-DC конверторы с возможностью параллельной работыIsolated PCB mount
14.9 30 Isolated PCB mount 1 output
DPX
DC-DС блок питания на DIN-рейкуDIN Rail mount
14.9 60 DIN Rail mount 1 to 2 outputs
Vega
DC-DC преобразователи 450 ВтChassis mount
450 450 Chassis mount 1 to 10 outputs
PXF
DC-DC преобразователи 40 Вт и 60 ВтIsolated PCB mount
24 60 Isolated PCB mount 1 to 3 outputs
PXE
Конверторы DC-DC мощностью 20Вт-30ВтIsolated PCB mount
19.8 30 Isolated PCB mount 1 to 2 outputs
PXC
Изолированные DC-DC преобразователи мощностью 5 Вт Isolated PCB mount
3.3 6 Isolated PCB mount 1 to 2 outputs
PXB
Одно- и двуканальные DC-DC преобразователи на 15 ВтIsolated PCB mount
13.2 15 Isolated PCB mount 1 to 2 outputs
PXA
Конверторы DC-DC мощностью 15ВтIsolated PCB mount
11.6 15 Isolated PCB mount 1 to 2 outputs

Новая продукция

PXD

Данные DС-DC преобразователи имеют металический кожух, типоразмер 2'x1' и мощность от 10 до 30Вт. При входных номиналах 12, 24 и 48В DC одноканальные модели покрывают напряжения от 3.3 до 15 , а 2х-канальные имеют номиналы +/-5, +/-12 или +/-15В . Доступна заказная функция подстройки и выбор логики (полож./отриц.) дистанционного управления Вкл/Выкл.

Подробнее

PXD

Данные DС-DC преобразователи имеют металический кожух, типоразмер 2'x1' и мощность от 10 до 30Вт. При входных номиналах 12, 24 и 48В DC одноканальные модели покрывают напряжения от 3.3 до 15 , а 2х-канальные имеют номиналы +/-5, +/-12 или +/-15В . Доступна заказная функция подстройки и выбор логики (полож./отриц.) дистанционного управления Вкл/Выкл.

Подробнее

CCG

Серия CCG мощностью 15 - 30Вт может работать в широком диапазоне напряжений от 9 до 36 В или от 18 до 76 В постоянного тока. Устройства помещены в металлический корпус с размерами 1” x 1” , обеспечивающий всестороннее экранирование для снижения уровня шумов и имеют повышенную устойчивасть к ударным нагрузкам и вибрациям. Выходные напряжения 3.3, 5, 12 или 15 В постоянного тока, работают при температурах от -40°C до +85°C с КПД до 91%

Подробнее

CHVM

CHVM high voltage dc-dc converter modules offer output voltages of up to 2kV in compact SIP pcb mount formats. Output power is 1.4W to 3W depending on package and all units accept a nominal 12Vdc input. Remote on/off is standard and the output can be adjusted from 0.5% to 100% using an external variable resistor or applied voltage. CHVM offers extremely low ripple and noise performance (as low as 5mVp_p on a 1000V output) making them suitable for precision, noise sensitive applications such as photomultiplier tubes, photodiodes and other detectors and devices often employed in laboratory equipment such as scanning electron microscopes, X-ray fluorescence spectrometers, mass spectrometers and ultrasonic probes.

Подробнее

i7A

The i7A series can be used to derive additional high power outputs from a 24V, 36V or 48V DC power supply, at a much lower cost than isolated DC-DC converters. Efficiencies of up to 98.5% minimise internal losses and allow the i7A to operate in ambient temperatures of -40oC to +125oC, even with low airflow conditions. The i7A’s design provides low output ripple and excellent response to dynamic loads. Very few required external components are required, compared to discrete solutions, saving cost and printed circuit board space. A choice of three mechanical configurations is available, measuring just 34mm wide and 36.8mm in length. The 11.5mm high open frame model is most suitable for applications requiring a very low profile. A baseplate version for conduction cooling to a cold plate is 12.7mm high, or models with an integral heatsink for convection or forced air cooling are 24.9mm high. Standard features include an output voltage adjustment trim pin, + remote sense, remote on-off (positive or negative logic), input under-voltage, over-current and over-temperature protection.

Подробнее

Показать все изделия

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda