Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

Все Преобразователи DC-DC

связь

Выберите прибор из нижеследующего ассортимента изделий, и получите дополнительную информацию о конкретной линейке и моделях, входящих в нее. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы
i7A
Новaя Линейкa
500 to 750W, 18 to 32V and 18 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC ConverterPCB mount
500 500 PCB mount 1 output
PXD-M
Новaя Линейкa
30W Medical and Industrial DC-DC ConvertersPCB mount
30 30 PCB mount 2 outputs
PXG-M
Новaя Линейкa
15-20W Medical and Industrial DC-DC ConvertersPCB mount
15 20 PCB mount 2 outputs
i7C
Новaя Линейкa
Неизолированные DC-DC преобразователь типа POL на 300Вт POL Non isolated
300 300 POL Non isolated 1 output
PH-A
Новaя Модель
DC-DC преобразователи мощностью 50-300 Вт с высокой удельной мощностьюIsolated PCB mount
50 600 Isolated PCB mount 1 output
CCG
Новaя Модель
Изолированные DC-DC преобразователи мощностью 30 Вт Isolated PCB mount
1.5 30 Isolated PCB mount 1 output
PAF
DC-DC преобразователи 264 Вт - 702 ВтIsolated PCB mount
264 702 Isolated PCB mount 1 output
i3A
Понижающий неизолированный преобразователь мощностью 100 Вт с широким входным диапазономPOL Non isolated
100 100 POL Non isolated 1 output
GQA
Промышленные DC-DC преобразователи для применения в жестких условиях эксплуатации мощностью 120ВтIsolated PCB mount
120 120 Isolated PCB mount 1 output
iQG
DC-DC преобразователи на 300-504 Вт формата Quarter BrickIsolated PCB mount
300 504 Isolated PCB mount 1 output
i6A
Неизолированные DC-DC преобразователи мощностью 250 Вт POL Non isolated
46.2 250 POL Non isolated 1 output
HQA
120-ваттные модули для применения в жестких условиях эксплуатации.Isolated PCB mount
85 120 Isolated PCB mount 1 output
iEH
DC-DC преобразователь на 300-317 Вт формата 1/8 BrickIsolated PCB mount
300 317 Isolated PCB mount 1 output
iBF
POL-Преобразователи на 12A с неизолированным выходом стандарта DOSA-2 для SMT монтажаPOL Non isolated
8.4 60 POL Non isolated 1 output
iAF
Преобразователи типа POL с неизолированным выходом на20АPOL Non isolated
14 110 POL Non isolated 1 output
CC-P-E
DC-DC конверторы с возможностью параллельной работыIsolated PCB mount
14.9 30 Isolated PCB mount 1 output
Vega
DC-DC преобразователи 450 ВтChassis mount
450 450 Chassis mount 1 to 10 outputs
PXC-M
DC-DC преобразователи мощностью до 10Вт для медицинских примененийIsolated PCB mount
3 10 Isolated PCB mount 1 to 2 outputs
PAH
Изолированные DC-DC преобразователи 29 Вт -451 Вт для монтажа на платуIsolated PCB mount
300 450 Isolated PCB mount 1 to 2 outputs
iSA
DC-DC преобразователи 75-82.5 Вт формата Sixteenth BrickIsolated PCB mount
75 82.5 Isolated PCB mount 1 output
iQL
DC-DC преобразователи 400 Вт формата Quarter BrickIsolated PCB mount
150 300 Isolated PCB mount 1 output
iQE
DC-DC преобразователи на 96-204 Вт формата Quarter BrickIsolated PCB mount
108 204 Isolated PCB mount 1 output
iEA
Неизолированные преобразователи POL мощностью 67-78Вт Isolated PCB mount
66 78 Isolated PCB mount 1 output
iCH
Неизолированные преобразователи POL мощностью 80Вт для SMTPOL Non isolated
85 85 POL Non isolated 1 output
iBH
Неизолированные преобразователи POL на 20А для SMTPOL Non isolated
14 110 POL Non isolated 1 output
iAH
Неизолированные DC-DC преобразователи POL на 40А POL Non isolated
28 150 POL Non isolated 1 output
PXF
DC-DC преобразователи 40 Вт и 60 ВтIsolated PCB mount
24 60 Isolated PCB mount 1 to 3 outputs
PXE
Конверторы DC-DC мощностью 20Вт-30ВтIsolated PCB mount
19.8 30 Isolated PCB mount 1 to 2 outputs
PXD
Изолированные DC-DC преобразователи для монтажа на платуIsolated PCB mount
6.6 30 Isolated PCB mount 1 to 2 outputs
PXC
Изолированные DC-DC преобразователи мощностью 5 Вт Isolated PCB mount
3.3 6 Isolated PCB mount 1 to 2 outputs
PXB
Одно- и двуканальные DC-DC преобразователи на 15 ВтIsolated PCB mount
13.2 15 Isolated PCB mount 1 to 2 outputs
PXA
Конверторы DC-DC мощностью 15ВтIsolated PCB mount
11.6 15 Isolated PCB mount 1 to 2 outputs
iCF
Преобразователи на 3A с неизолированным выходом POL Non isolated
2.1 15 POL Non isolated 1 output
CE1000
DC-DC POL конверторы 1.75 Вт - 30 Вт POL Non isolated
1.75 30 POL Non isolated 1 output
iCG
Преобразователи 6A с неизолированным выходом SMT DOSA 2 POLPOL Non isolated
4.2 30 POL Non isolated 1 output

Новая продукция

CCG

Серия CCG мощностью 15 - 30Вт может работать в широком диапазоне напряжений от 9 до 36 В или от 18 до 76 В постоянного тока. Устройства помещены в металлический корпус с размерами 1” x 1” , обеспечивающий всестороннее экранирование для снижения уровня шумов и имеют повышенную устойчивасть к ударным нагрузкам и вибрациям. Выходные напряжения 3.3, 5, 12 или 15 В постоянного тока, работают при температурах от -40°C до +85°C с КПД до 91%

CHVM

CHVM high voltage dc-dc converter modules offer output voltages of up to 2kV in compact SIP pcb mount formats. Output power is 1.4W to 3W depending on package and all units accept a nominal 12Vdc input. Remote on/off is standard and the output can be adjusted from 0.5% to 100% using an external variable resistor or applied voltage. CHVM offers extremely low ripple and noise performance (as low as 5mVp_p on a 1000V output) making them suitable for precision, noise sensitive applications such as photomultiplier tubes, photodiodes and other detectors and devices often employed in laboratory equipment such as scanning electron microscopes, X-ray fluorescence spectrometers, mass spectrometers and ultrasonic probes.

i7A

The i7A series can be used to derive additional high power outputs from a 24V, 36V or 48V DC power supply, at a much lower cost than isolated DC-DC converters. Efficiencies of up to 98.5% minimise internal losses and allow the i7A to operate in ambient temperatures of -40oC to +125oC, even with low airflow conditions. The i7A’s design provides low output ripple and excellent response to dynamic loads. Very few required external components are required, compared to discrete solutions, saving cost and printed circuit board space. A choice of three mechanical configurations is available, measuring just 34mm wide and 36.8mm in length. The 11.5mm high open frame model is most suitable for applications requiring a very low profile. A baseplate version for conduction cooling to a cold plate is 12.7mm high, or models with an integral heatsink for convection or forced air cooling are 24.9mm high. Standard features include an output voltage adjustment trim pin, + remote sense, remote on-off (positive or negative logic), input under-voltage, over-current and over-temperature protection.

PXD-M

Certified to the IEC 60601-1 and IEC 62368-1 standards for Medical and Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment, the PXD Medical series is housed in the industry standard 2” x 1 package. Featuring an input to output isolation voltage of 5,000Vac and accepting either a 9 to 36Vdc or 18 to 75Vdc input, the PXD Medical series is available with output voltages of 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 and +/- 15Vdc. Operation from 12V and 24V, or 24V and 48V nominal inputs reduces inventory carrying costs and improves part availability.

PXD-M

Certified to the IEC 60601-1 and IEC 62368-1 standards for Medical and Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment, the PXD Medical series is housed in the industry standard 2” x 1 package. Featuring an input to output isolation voltage of 5,000Vac and accepting either a 9 to 36Vdc or 18 to 75Vdc input, the PXD Medical series is available with output voltages of 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 and +/- 15Vdc. Operation from 12V and 24V, or 24V and 48V nominal inputs reduces inventory carrying costs and improves part availability.

Показать все изделия

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda