CUT75

Низкопрофильные 3-канальные ИП мощностью 75Вт

Источники питания CUT75 имеют два независимых изолированных преобразователя - один для главного выхода 5 В и один для дополнительных каналов. Такая топологоия дает возможность источнику работать без минимальной нагрузки, подсоединять выходы последовательно для получения более высокого напряжения, например 24 или 30 В, а также получать превосходные результаты по стабильности каналов. Опционально можно заказать модели с крышкой(/A), на платформе (/B) или с терминальной соединительной колодкой (/T).

CUT75

Характеристики и преимущества

  • 2 или 3 выходных канала
  • Компактный размер (платформа 3х5') Низкий профиль (1.06')
  • Высокий КПД (до 85%)
  • Независимая регулировка каналов
  • Наличие вариантов исполнений и коннекторов

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
CUT35-5FF 35 5V / 3A
15V / 1A
-15V / 0.65A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUT75-5FF 75 5V / 8A
15V / 2.5A
-15V / 1A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUT35-522 35 5V / 3A
12V / 1.2A
-12V / 0.85A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUT75-522 75 5V / 8A
12V / 3A
-12V / 1A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

CUT75 videos

Range Overview Video

CUT35 -75W Dual or Triple Output Power Supplies Video

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

CUT75 Технические материалы

CUT75 В ньюсруме TDK-Lambda

35W triple output power supply simplifies system integration
Читать статью

75W triple output AC-DC power supplies – CUT75 series
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda