Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Источники питания AC-DC

CUS500M1

Новaя Линейкa 3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies

The compact CUS500M1 series of single output AC-DC power supplies are available with 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V and 48V outputs in an industry standard 3 x 5 inch package and can deliver 500W with forced air cooling or 300W with 500W peak power when convection cooled.
CUS500M1 can be used in both Class I and Class II (no earth wire) applications and offers efficiencies of up to 96%. A cover with integral end mounted fan option is available.
Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1 and IEC/EN/UL 62368-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions, and meet the EN 61000-3-2 harmonics, IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards.

Typical applications include medical (B and BF type), home healthcare, dental, test and measurement, broadcast, professional audio and industrial equipment.

Характеристики и преимущества

  • 300W (500W Peak) Convection Cooled
  • 500W with Forced Air
  • Medical Certifications (2 x MOPP)
  • Class B Conducted and Radiated EMI
  • Suitable for Class I and Class II installations
  • Compact 3 x 5 x 1.46” Size
  • Enclosure and end fan models

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS500M1-12 500.4 12V / 41.7A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS500M1-19 501.6 19V / 26.4A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS500M1-24 501.6 24V / 20.9A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS500M1-28 501.2 28V / 17.9A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS500M1-32 502.4 32V / 15.7A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS500M1-36 500.4 36V / 13.9A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS500M1-48 504 48V / 10.5A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Новый продукт

Технические материалы

Связанная информация

  • Product Image
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Medical and industrial power supplies have a 300W convection rating with a 500W peak, or 500W continuous with forced air
Читать статью

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

The compact CUS500M1 series of single output AC-DC power supplies are available with 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V and 48V outputs in an industry standard 3 x 5 inch package and can deliver 500W with forced air cooling or 300W with 500W peak power when convection cooled.
CUS500M1 can be used in both Class I and Class II (no earth wire) applications and offers efficiencies of up to 96%. A cover with integral end mounted fan option is available.
Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1 and IEC/EN/UL 62368-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions, and meet the EN 61000-3-2 harmonics, IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards.

Typical applications include medical (B and BF type), home healthcare, dental, test and measurement, broadcast, professional audio and industrial equipment.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP