AC-DC Преобразователи серии CUS400 сертифицированы по медицинским требованиям безопасности IEC 60601-1, а также IEC/EN/UL 62368-1. Они имеют мощность 400Вт при принудительном охдаждении и 250Вт с возможностью длительных пиковых нагрузок 400Вт при конвективном охдаждении без внешнего потока. Модули выпускаются с выходными напряжениями 12 и 24 В (с последующим выходом моделей 15В, 19В, 28В, 36В и 48В) и имеют КПД до 93.6%. Сигналы управления включают DC OK, AC Fail, On-Off, Remote Sence, имеется также источник вспомогательного напряжения 5 или 12 В по выбору заказчика. Опции исполнения могут включать металлическую подложку, U-профиль, крышку и встроенный вентилятор.
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
Источники вторичного электропитания
Читать статью
400W medical power supply series extended with 15, 19, 28, 36, 48V outputs and integral fan-cooled models
Читать статью
400W 3” x 5” medical and industrial power supplies deliver 250W convection/conduction cooled with 400W peak power for extended time periods
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.