CUS350MP

Новaя Линейкa 350/500W Medical Power Supplies with a 1000W Peak Capability

The CUS350MP-1000 AC-DC power supplies are rated at 350W continuous and 1000W peak power output with convection cooling for applications requiring low audible noise or 500W continuous, 1000W peak power with forced air. The series is certified to IEC60601-1 3rd edition (medical), IEC62368-1 and IEC62477-1 (OVCⅢ) with compliance to the EN60601-1-2:2015 Edition 4 immunity requirements. With efficiencies of up to 94%, waste heat is reduced allowing the power supply to operate reliably in a compact 88 x 183 x 44mm package size. A 5V 0.3A standby voltage and remote on/off are fitted as standard. The high peak power rating makes the CUS350MP-1000 suitable for use in printers and other equipment utilizing DC motors.
 

CUS350MP

Характеристики и преимущества

  • Convection Cooled
  • Medical Certification (2 x MoPP)
  • Class B Conducted and Radiated EMI
  • Compact 88 x 183 x 44mm (3.46 x 7.2 x 1.73”) Package
  • Five Year Warranty

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS350MP-1000-24 499.2 24V / 20.8A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS350MP-1000-30 498 30V / 16.6A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS350MP-1000-36 496.8 36V / 13.8A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS350MP-1000-48 499.2 48V / 10.4A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Новый продукт

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

CUS350MP videos

Range Overview Video

CUS350MP 350/500W Medical Power Supplies Video

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

CUS350MP Технические материалы

CUS350MP В ньюсруме TDK-Lambda

350W convection cooled medical power supplies have up to 1,000W peak power capability
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda