Разработанный для легкой промышленности, питания светодиодных указателей, а также широковещательного, вычислительного, испытательного и измерительного оборудования низкопрофильный (30 мм) CUS250LD может выдавать 250 Вт без использования принудительного воздушного охлаждения. Данная серия предлагается с номинальными выходными напряжениями 3,3 В, 4,2 В, 5 В, 12 В или 24 В постоянного тока, каждое из которых имеет диапазон пользовательских настроек ±10%.
Источник питания 250 Вт с конвективным охлаждением: низкий профиль, высокая эффективность работы и широкое разнообразие по потребляемому переменному току
Читать статью
250W Convection Cooled Power Supply features Low Profile, High Efficiency and Wide AC Input Range
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.