CUS200M

Одноканальные ИП мощностью 200-250 Вт для медицинских применений и ITE

CUS200M мощностью 200-250 Вт при конвекционном охлаждении идеален для оборудования, используемого в больничных и стоматологических помещениях, аудио-, радио-оборудования и других применений. Модули сертифицированы для медицинских применений, имеют КПД до 94%, соответствуют диррективе ErP при потреблении без нагрузки менее 0.5 Вт

CUS200M

Характеристики и преимущества

  • КПД до 94%
  • Мощность при конвекционном охлаждении 200-250 Вт
  • Вспомогательный источник 5В
  • Потреблении без нагрузки менее 0.5 Вт
  • Встроенная функция дистанционного Вкл/Выкл
  • Высота 34мм
  • Опции разных вариантов корпусирования

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200M-12 200.4 12V / 16.7A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200M-18 201.6 18V / 11.2A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200M-24 201.6 24V / 8.4A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200M-36 198 36V / 5.5A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200M-48 201.6 48V / 4.2A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

CUS200M videos

Range Overview Video

CUS200M Single Output 200W Medical & ITE Power Supplies

CUS200M FAQ

FAQ Video

What are the key features of CUS200M Medical power supplies?

FAQ Video

What is the no load consumption and efficiency of CUS200M Medical power supplies?

FAQ Video

Do CUS200M power supplies have medical approval?

FAQ Video

What are the levels of leakage current for CUS200M power supplies?

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

CUS200M Технические материалы

CUS200M В ньюсруме TDK-Lambda

High efficiency 3” x 5” medical power supply delivers 250W
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda