Данный ИП разработан для таких внешних применений как LED-освещение, ATE-станции, радиопередающие устройства и т.д. Прибор обеспечивает выходную мощность 120Вт при конвекционном и 150Вт при кондуктивном охлаждении, а также обладает пиковой мощностью до 206Вт. Также отличается низким профилем (высота всего 31 мм) и запуском при -40°C.
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
Convection and conduction cooled power supply series includes 3.3V, 4.2V and 28V models
Читать статью
Convection and conduction cooled power supplies have up to 206W peak power capability
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.