CSW65

Для универсальных промышленных применений мощностью 65Вт

CSW65 – это источник питания для универсальных промышленных применений. ОН обладает выходной мощностью 65Вт и доступен в 3-х исполнениях: Закрытом, с U- платформой и с DIN-креплением. ИП имеет расширенный универсальный входной диапазон 90 – 305В AC и выходные номиналы 5, 12, 15, 18, 24, 28, 48В и 54В.

CSW65

Характеристики и преимущества

• Расширенный универсальный входной диапазон 90 – 305В AC • Соответствует Class 2 , UL1310 • <150мВт энергопотребления в спящем режиме • Выходные номиналы до 54В

Downloads

документации & Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-5/A 40 5V / 8A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-5/D 40 5V / 8A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-12/A 65 12V / 5.42A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-12/D 65 12V / 5.42A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-15/A 65 15V / 4.34A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-15/D 65 15V / 4.34A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-18/A 65 18V / 3.62A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-18/D 65 18V / 3.62A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-24/A 65 24V / 2.71A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-24/D 65 24V / 2.71A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-28/A 65 28V / 2.33A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-28/D 65 28V / 2.33A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-48/A 65 48V / 1.36A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-48/D 65 48V / 1.36A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-54/A 65 54V / 1.21A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CSW65-54/D 65 54V / 1.21A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

CSW65 videos

Range Overview Video

CSW65 40-65W Industrial AC-DC Power Supplies Video

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

CSW65 Технические материалы

документации

Руководства по установке

Other resources

Useful links

CSW65 В ньюсруме TDK-Lambda

65W rated industrial power supplies operate on nominal 115, 230 and 277Vac inputs
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda