CPFE1000FI

Модули питания мощностью 720-1000Вт с панельным охлаждением

Применения модуля CPFE1000FI с панельным теплоотводом включает жесткие условия эксплуатации где использование вентиляторов невозможно.Это отличное решение для тех. Кто ищет полностью законченный источник питания, но не имеет время для разработки собственного решения на основе модулей.ДОступны несколько вариантов компактного исполнения: U-оборазное шасси с- или без крышки и открытая плата.Интерфейс I2C позволяет осуществлять дистанционный мониторинг параметров прибора.

CPFE1000FI

Характеристики и преимущества

  • Более компактен, чем CPFE1000F
  • Рабочая температура от -40ºC
  • Возможность заказа с защитным покрытием платы
  • Интерфейс I2C
  • Высокий КПД

Downloads

документации & Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Useful links

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
CPFE1000FI-12 720 12V / 60A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CPFE1000FI-28 1008 28V / 36A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CPFE1000FI-48 1008 48V / 21A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

CPFE1000FI videos

Range Overview Video

CPFEi 720-1000W Conduction Cooled Power Supplies Video

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

CPFE1000FI Технические материалы

документации

Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Other resources

CPFE1000FI В ньюсруме TDK-Lambda

Компактные блоки питания мощностью 1000 Вт с безвентиляторным охлаждением
Читать статью

Compact, conduction cooled power supplies are rated at 1000W
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda