Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Источники питания AC-DC

CN-A

DC-DC преобразователи на 30 Вт -200 Вт формата Half- и Quarter Brick


Модули CN-A питаются от напряжения 60-160 В или 14,4-36 В постоянного тока,  соответствует строгим требованиям стандарта IEC61373 и его японского аналога JIS E 4031. Работа всех преобразователей с полной мощностью гарантируется при температурах от -40 до +100˚C (при замере у теплоотводящего основания). Все модели, кроме 200Вт, имеют размеры корпуса "Quarter brick", а  изоляция выдерживает  напряжение 3 кВ переменного тока.

Характеристики и преимущества

  • Вход 60 - 160В или 14,4-36В DC
  • Шок и вибрация в соответствии с IEC 61373
  • Охлаждение через  теплоотводящее основание
  • Рабочая температура от -40 до +100˚C на подложке (без снижения мощности)
  • 5 лет гарантии

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
CN30A110-5 30 5V / 6A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN50A110-5 50 5V / 10A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN50A24-5 50 5V / 10A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN100A110-5 100 5V / 20A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN100A24-5 100 5V / 20A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN200A110-5 200 5V / 40A
Half Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN30A110-12 30 12V / 2.5A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN50A110-12 50.4 12V / 4.2A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN50A24-12 50.4 12V / 4.2A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN100A110-12 100.8 12V / 8.4A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN100A24-12 100.8 12V / 8.4A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN200A110-12 200 12V / 16.7A
Half Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN30A110-15 30 15V / 2A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN50A110-15 51 15V / 3.4A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN100A110-15 100.5 15V / 6.7A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN200A110-15 200 15V / 13.4A
Half Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN30A110-24 31.2 24V / 1.3A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN50A110-24 50.4 24V / 2.1A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN50A24-24 50.4 24V / 2.1A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN100A110-24 100.8 24V / 4.2A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN100A24-24 100.8 24V / 4.2A
Quarter Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CN200A110-24 200 24V / 8.4A
Half Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Product Image
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Серия модульных DC-DC преобразователей CN50A пополнилась моделями с входным напряжением 24 В
Читать статью

24V input series expands CN50A family of 50W DC-DC power modules
Читать статью

TDK-Lambda добавляет 24В входного напряжения в DC-DC модулях к CN-A серии
Читать статью

200W module added to the CN-A series from TDK-Lambda
Читать статью

TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
Читать статью

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP