CFE400M

ИП с цифровым управлением для медицинских применений

CFE400M с цифровым управлением и одним выходом предлагается в исполнениях с конвекционным (300 Вт) и вентиляторным (400 Вт) охлаждением. Пиковая мощность обеих модификаций составляет до 450 Вт. CFE400M сертифицирован для применения в медицинском оборудовании, включая тип BF (плавучий корпус) и имеет изоляцию 'вход-выход' 4 кВ AC,'выход-земля' 1500 В AC. В режиме ожидания потребление мощности не превышает 0,5 Вт. Характеристики всех моделей соответствуют требованиям серебряного уровня программы 'Climate Savers'. Прочие функции включают КПД 94%, дистанционное ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ и выносную обратную связь.

CFE400M

Характеристики и преимущества

  • Беспрецендентно высокая удельная мощность
  • КПД до 94%
  • Потреблении без нагрузки менее 0.5 Вт
  • Встроенная функция дистанционного Вкл/Выкл
  • Габариты 178 мм x 100мм (7 in x 4 in)
  • Высота 1U
  • Медицинский стандарт безопасности
  • Гарантия 5 лет

Downloads

документации & Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Useful links

Other resources

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
CFE400M-12-5C-N1-CML-NT 400 12V / 33.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CFE400M-12-5C-TF-CML-NT 400 12V / 33.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CFE400M-24-5C-N1-CML-NT 400 24V / 16.6A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CFE400M-24-5C-TF-CML-NT 400 24V / 16.6A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CFE400M-48-5C-N1-CML-NT 400 48V / 8.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CFE400M-48-5C-TF-CML-NT 400 48V / 8.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

CFE400M videos

Range Overview Video

CFE400M Technical Overview Video.

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

CFE400M Технические материалы

документации

Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Other resources

CFE400M В ньюсруме TDK-Lambda

TDK-Lambda представляет новую серию CFE400M - новое поколение медицинских источников питания с цифровым управлением
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda