CE1000

DC-DC POL конверторы 1.75 Вт - 30 Вт

Эти преобразователи постоянного тока без изоляции 'вход-выход' имеют сверхнизкий профиль (до 4,2 мм) и экранирование пяти сторон для снижения уровня электромагнитных помех. При выходных напряжениях 1,5-12,6 В данная серия поддерживает входные напряжения между 3 и 26,4 В постоянного тока (номиналы входных и выходных напряжений зависят от консретной модели). Серия CE также обладает впечатляющей стойкостью к ударным нагрузкам, выдерживая пиковое ускорение, равное 100G.

Характеристики и преимущества

  • Широкий диапозон входных напряжений
  • Низкая высота
  • Широкий диапозон температур -40 до +85°C
  • Защита от перегрузки по току/автоматическое восстановление
  • Подстройка по выходному напряжению с помощью внешнего резистора (CE-1005)

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
CE-1005 20.12 3.3V / 2.5A
2.5V / 2.5A
1.8V / 2.15A
1V / 1.75A
Enclosed pcb mount smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CE-1003 11.4 3.3V / 1.5A
2.5V / 1.5A
1.8V / 1.5A
Enclosed pcb mount smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CE-1004 12.45 3.3V / 1.5A
5V / 1.5A
Enclosed pcb mount smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
CE-1050 73 3.3V / 2.5A
5V / 2.5A
9V / 2.5A
12V / 2.5A
Enclosed pcb mount smt Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP