Серия ALPHA с питанием от переменного напряжения 86-265В AC выдает мощность 1000-1500Вт и имеет на выходе от одного до 16 различных подстраеваемых каналов. Они реализуются с помощью полностью конфигурируемых модулей, каждый из которых может иметь один или два выхода с напряжениями от 1.8 до 48 В и токами до 120А. Имеются функции дистанционного управления Вкл/Выкл, параллельной работы модулей, внешней обратной связи, сигналы 'AC fail' , 'DC-good' а также различные опции охлаждения, разъемов и других параметров.
Источники питания большой мощности
Читать статью
Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Читать статью
TDK-Lambda Alpha 1000 modular power supplies meet latest medical approvals
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.