Источники питания AC-DC
Для получения дополнительной информации выберите диапазон мощности источника питания AC-DC из следующего списка. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.
Наименование изделия |
Диапазон мощности (Вт) |
Тип исполнения |
Выходы |
PFE рекомендуемые модели Модуль питания AC-DC с панельным теплоотводомPCB mount |
300 |
1008 |
PCB mount |
1 o/p |
KAS рекомендуемые модели Модули мощностью 2-4Вт для монтажа на печатную платуPCB mount |
4 |
4 |
PCB mount |
1 |
KMПромышленные источники питания 10 Вт - 40 Вт PCB mount |
10 |
40 |
PCB mount |
1 o/p |
KMS-A"Медицинский" источник питания для монтажа на платуPCB mount |
15 |
60 |
PCB mount |
1 o/p |
KPSAИсточники питания 5 Вт - 15 Вт для на монтажа на платуPCB mount |
4 |
15 |
PCB mount |
1 o/p |
KPSB Новaя Линейкa 5-25W AC-DC Board Mount Power SuppliesPCB mount |
5 |
25 |
PCB mount |
1 o/p |
KWD/KWSКомпактные ИП для монтажа на плату мощностью 5 - 15ВтPCB mount |
5 |
15 |
PCB mount |
1 to 2 o/ps |
KWS-AОдноканальный AC-DC источник питания для монтажа на платуPCB mount |
5 |
26.4 |
PCB mount |
1 o/p |
PFВыпрямитель и корректор коэффициента мощности PCB mount |
756 |
1512 |
PCB mount |
1 o/p |
PFH500FМодуль питания AC-DC с панельным теплоотводом мощностью 500ВтPCB mount |
504 |
504 |
PCB mount |
1 o/p |
Популярные источники питания AC-DC
KPSB
The KPSB single output supplies are available with output power ratings of 6W and 25W and output voltages including 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, and 24V. They operate with a wide input range of 90-264Vac and in ambient temperatures ranging from -40°C to +80°C. Featuring an open frame or encapsulated construction, these light weight converters are Class II double insulated, allowing operation without an earth ground connection. Optional JST plug in connectors are available.
DTM
Внешние источники тока DTM для медицинского оборудования помещаются в надежный пластиковый корпус и развивают номинальную мощность в диапазоне 40-165 В, а выходное напряжение - 5-48 В. Благодаря потреблению электроэнергии в режиме ожидания менее 0,21 Вт и высокому среднему КПД, устройства соответствуют директивам ErP и стандартам DoE уровня V и VI. Работа DTM65-C8 соответствует классу II (без заземляющего провода) и подходит для применения в домашних хозяйствах и здравоохранении.
WMM30
The WMM medical Wall Mount power supplies are housed in a rugged plastic case and are rated from 25 to 30W with output voltages from 5V to 24V.
With off-load power draws as low as 75mW and high average efficiencies, the units are compliant to ErP Directives and the DoE VI standards, have Class II AC input (no ground wire) and are suitable for clinical and home healthcare applications.
CUS400M
AC-DC Преобразователи серии CUS400 сертифицированы по медицинским требованиям безопасности IEC 60601-1, а также IEC/EN/UL 62368-1. Они имеют мощность 400Вт при принудительном охдаждении и 250Вт с возможностью длительных пиковых нагрузок 400Вт при конвективном охдаждении без внешнего потока. Модули выпускаются с выходными напряжениями 12 и 24 В (с последующим выходом моделей 15В, 19В, 28В, 36В и 48В) и имеют КПД до 93.6%. Сигналы управления включают DC OK, AC Fail, On-Off, Remote Sence, имеется также источник вспомогательного напряжения 5 или 12 В по выбору заказчика. Опции исполнения могут включать металлическую подложку, U-профиль, крышку и встроенный вентилятор.
CUS150M
CUS150ME – это одноканальный источник питания мощностью 150Вт с габаритами 2” x 4” . ОН соответствует третьему изданию IEC60601-1, IEC60950-1 и доступен в пяти вариантах по типу исполнения корпуса.
В исполнении с теплоотводом через подложку или U-профиль верхняя граница рабочей температуры составляет 50°C при 150Вт c дальнейшим снижением мощности, аналогично при открытом исполнении и принудительном охлаждении со скоростью потока 1 м/с, а без потока охлаждения – 100Вт при 50°C c дальнейшим снижением мощности.
По безопасности прибор обеспечивает как класс I так и класс II.
Рабочие напряжения – это богатый выбор номиналов 12, 15, 18, 24, 28, 36 и 48В, энергопотребление в спящем режиме 0.5 Вт, а рабочий КПД достигает 94%.