Внешние сетевые ИП (Адапторы)

Для получения дополнительной информации выберите диапазон мощности источника питания AC-DC из следующего списка. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.

К сожалению, не найдены продукты, удовлетворяющие всем указанным условиям. Попробуйте удалить или изменить одно из условий, или свяжитесь с нами для обсуждения специфических требований.

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы

Популярные источники питания AC-DC

CUS1500M

CUS1500M – это одноканальный источник питания AC-DC мощностью 1500Вт в компактном исполнении.
Кроме силового выхода с номиналами 12, 25, 24, 36 и 48В, в наличие сигналы remote «on/off», «output-low», «fan-fail», а также источник вспомогательного напряжения номиналом 5В.

Прибор соответствует медицинским стандартам, директиве безопасности ITE, обладает низкими показателями акустического шума (<45dBA) и поддерживается 7-летней гарантией.

CUS1500M

CUS1500M – это одноканальный источник питания AC-DC мощностью 1500Вт в компактном исполнении.
Кроме силового выхода с номиналами 12, 25, 24, 36 и 48В, в наличие сигналы remote «on/off», «output-low», «fan-fail», а также источник вспомогательного напряжения номиналом 5В.

Прибор соответствует медицинским стандартам, директиве безопасности ITE, обладает низкими показателями акустического шума (<45dBA) и поддерживается 7-летней гарантией.

DTM

Внешние источники тока DTM для медицинского оборудования помещаются в надежный пластиковый корпус и развивают номинальную мощность в диапазоне 40-165 В, а выходное напряжение - 5-48 В. Благодаря потреблению электроэнергии в режиме ожидания менее 0,21 Вт и высокому среднему КПД, устройства соответствуют директивам ErP и стандартам DoE уровня V и VI. Работа DTM65-C8 соответствует классу II (без заземляющего провода) и подходит для применения в домашних хозяйствах и здравоохранении.

CUS100ME

CUS100ME – это одноканальный источник питания мощностью 100Вт с габаритами 2” x 4” . ОН соответствует третьему изданию IEC60601-1, IEC60950-1 и доступен в нескольких вариантах по типу исполнения корпуса.
В исполнении с подложкой или с U-профилем верхняя граница рабочей температуры составляет 70°C c дальнейшим снижением мощности, а при принудительном охлаждении со скоростью потока 1 м/с - 85°C.
По безопасности прибор обеспечивает как класс I так и класс II.
Рабочие напряжения – это богатый выбор номиналов 12, 15, 18, 24, 28, 36 и 48В, энергопотребление в спящем режиме 0.5 Вт, а рабочий КПД достигает 94%.

PFH500F

The 4” x 2.4” footprint, high efficiency PFH500 series of AC-DC power modules are used in environments where convection or forced air cooling is not viable.  Suitable for outdoor enclosures or liquid cooled applications, these pcb mounted power modules accept a wide range AC input and deliver an adjustable, regulated 28V output.  High ambient temperatures can be tolerated as the conduction cooled baseplate can withstand -40 to 100°C temperatures.  These next generation modules also have a PMBus™ interface with read/write capability for remote monitoring and programming.
 

Дополнительная информация о продукции