Для получения дополнительной информации выберите диапазон мощности источника питания AC-DC из следующего списка. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.
Наименование изделия | Диапазон мощности (Вт) | Тип исполнения | Выходы | |
---|---|---|---|---|
EFE-M
рекомендуемые модели Медицинский источник питания AC-DC 300 Вт - 400 Вт с цифровым управлением Chassis mount
|
200 | 400 | Chassis mount | 1 to 3 o/ps |
HWS-A
рекомендуемые модели Промышленные ИП мощностью 15-150ВтChassis mount
|
10 | 158.4 | Chassis mount | 1 |
ZWS-BAF
рекомендуемые модели Источники питания AC-DC открытого исполнения на печтаной плате 50-300 ВтChassis mount
|
33 | 302.4 | Chassis mount | 1 o/p |
Alpha 1000-1500 (CA)
|
1000 | 1500 | Chassis mount | 1 to 16 o/ps |
CFE400M
|
300 | 400 | Chassis mount | 1 o/p |
CM4
|
600 | 750 | Chassis mount | 1 to 4 |
CPFE
|
720 | 1008 | Chassis mount | 1 o/p |
CPFE1000FI
|
720 | 1000 | Chassis mount | 1 o/p |
CSS
|
40 | 150 | Chassis mount | 1 o/p |
CSW65
|
40 | 65 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS100ME
|
100 | 100 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS1500M
|
1500 | 1500 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS150M
|
120 | 150 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS200LD
|
79 | 153 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS200M
|
200.4 | 254.4 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS250/LD
|
165 | 252 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS30M & CUS60M
|
30 | 60 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS350M
|
348 | 420 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS400M
Новaя Линейкa
ИП форм-фактора 3 x 5" для медицинских примененийChassis mount
|
250 | 400 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS600M
Новaя Модель
ИП форм-фактора 3 x 5" мощностью 600ВтChassis mount
|
400 | 600 | Chassis mount | 1 o/p |
CUT75
|
35 | 75 | Chassis mount | 3 o/p |
EFE
|
300 | 400 | Chassis mount | 1 to 2 o/ps |
EVS
|
300 | 600 | Chassis mount | 1 o/p |
GWS
|
250 | 500 | Chassis mount | 1 o/p |
GXE600
|
600 | 600 | Chassis mount | 1 o/p |
HWS
|
198 | 1560 | Chassis mount | 1 o/p |
HWS HD
|
33 | 1560 | Chassis mount | 1 o/p |
HWS ME
|
30 | 1560 | Chassis mount | 1 o/p |
HWS-P
|
300 | 601 | Chassis mount | 1 o/p |
JWT
|
75 | 100 | Chassis mount | 3 o/ps |
LS
|
20 | 200 | Chassis mount | 1 o/p |
LZSA
|
504 | 1512 | Chassis mount | 1 o/p |
MTW
|
16 | 62 | Chassis mount | 3 o/ps |
NV-Power Configurable
|
180 | 180 | Chassis mount | 1 to 5 o/ps |
NV-Power Modular
|
350 | 1150 | Chassis mount | 1 to 8 |
QM
|
550 | 2000 | Chassis mount | 1 to 18 |
QS
|
600 | 1200 | Chassis mount | 1 o/p |
RFE
|
992 | 2500 | Chassis mount | 1 o/p |
RTW
|
41 | 312 | Chassis mount | 1 o/p |
RWS-B
|
50 | 1500 | Chassis mount | 1 o/p |
SWS600/1000L
|
600 | 1056 | Chassis mount | 1 o/p |
TPS
|
3000 | 4080 | Chassis mount | 1 o/p |
Vega
|
300 | 900 | Chassis mount | 1 to 10 o/ps |
Vega-Lite
|
480 | 900 | Chassis mount | 1 to 10 o/ps |
XMS500
|
500 | 500 | Chassis mount | 1 o/p |
ZMS
|
80.4 | 100.8 | Chassis mount | 1 o/p |
ZPSA
|
14 | 100 | Chassis mount | 1 o/p |
ZWD
|
100 | 225 | Chassis mount | 2 o/ps |
ZWQ
|
80 | 170 | Chassis mount | 4 o/ps |
ZWS240RC-24
|
240 | 240 | Chassis mount | 1 o/p |
ZWS-B
|
10 | 30 | Chassis mount | 1 o/p |
ZWS-BP
|
150 | 240 | Chassis mount | 1 |