Выберите прибор из нижеследующего ассортимента изделий, и получите дополнительную информацию о конкретной линейке и моделях, входящих в нее. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.
Наименование изделия | Диапазон мощности (Вт) | Тип исполнения | Выходы | |
---|---|---|---|---|
DRB
Новaя Модель
Одноканальные источники мощностью 15-480 Вт для монтажа на DIN-рейкуDIN Rail mount
|
15 | 480 | DIN Rail mount | 1 output |
DRB 3 Phase
Новaя Линейкa
120/240W DIN-Rail power supplies DIN Rail mount
|
120 | 240 | DIN Rail mount | 1 output |
XMS500A
Новaя Линейкa
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supplyChassis mount
|
500 | 500 | Chassis mount | 1 output |
QM
Серия многоканальных конфигурируемых ИП мощностью от 700 до 1500ВтChassis mount
|
550 | 2000 | Chassis mount | 1 to 18 outputs |
QS
Линейка одноканальных конфигурируемых ИП мощностью от 600 до 1500ВтChassis mount
|
600 | 1200 | Chassis mount | 1 output |
XMS500
Конфигурируемый источник питания мощностью 500Вт класса I или IIChassis mount
|
500 | 500 | Chassis mount | 1 output |
EVS
ИП с режимом стабилизации тока мощностью 300-600ВтChassis mount
|
300 | 600 | Chassis mount | 1 output |
CPFE1000FI
Модули питания мощностью 720-1000Вт с панельным охлаждениемChassis mount
|
720 | 1000 | Chassis mount | 1 output |
Dear visitor, our website is temporarily closed.