Выберите прибор из нижеследующего ассортимента изделий, и получите дополнительную информацию о конкретной линейке и моделях, входящих в нее. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.
Наименование изделия | Диапазон мощности (Вт) | Тип исполнения | Выходы | |
---|---|---|---|---|
EFE-M
рекомендуемые модели Медицинский источник питания AC-DC 300 Вт - 400 Вт с цифровым управлением Chassis mount
|
200 | 400 | Chassis mount | 1 to 3 o/ps |
Alpha 1000-1500 (CA)
|
1000 | 1500 | Chassis mount | 1 to 16 o/ps |
CFE400M
|
300 | 400 | Chassis mount | 1 o/p |
CM4
|
600 | 750 | Chassis mount | 1 to 4 |
CSS
|
40 | 150 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS100ME
|
100 | 100 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS1500M
|
1500 | 1500 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS150M
|
120 | 150 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS200M
|
200.4 | 254.4 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS30M & CUS60M
|
30 | 60 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS350M
|
348 | 420 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS400M
Новaя Линейкa
ИП форм-фактора 3 x 5" для медицинских примененийChassis mount
|
250 | 400 | Chassis mount | 1 o/p |
CUS600M
Новaя Модель
ИП форм-фактора 3 x 5" мощностью 600ВтChassis mount
|
400 | 600 | Chassis mount | 1 o/p |
CUT75
|
35 | 75 | Chassis mount | 3 o/p |
GXE600
|
600 | 600 | Chassis mount | 1 o/p |
HWS ME
|
30 | 1560 | Chassis mount | 1 o/p |
KM
|
10 | 40 | PCB mount | 1 o/p |
KMS-A
|
15 | 60 | PCB mount | 1 o/p |
NV-Power Configurable
|
180 | 180 | Chassis mount | 1 to 5 o/ps |
NV-Power Modular
|
350 | 1150 | Chassis mount | 1 to 8 |
QM
|
550 | 2000 | Chassis mount | 1 to 18 |
QS
|
600 | 1200 | Chassis mount | 1 o/p |
RWS-B
|
50 | 1500 | Chassis mount | 1 o/p |
SWS600/1000L
|
600 | 1056 | Chassis mount | 1 o/p |
Vega
|
300 | 900 | Chassis mount | 1 to 10 o/ps |
Vega-Lite
|
480 | 900 | Chassis mount | 1 to 10 o/ps |
WMM30
Новaя Линейкa
25 to 30W Medical Wall Mount Power SuppliesExternal
|
25 | 30 | External | 1 o/p |
XMS500
|
500 | 500 | Chassis mount | 1 o/p |
ZMS
|
80.4 | 100.8 | Chassis mount | 1 o/p |