Все Источники питания AC-DC

Судостроение

Выберите прибор из нижеследующего ассортимента изделий, и получите дополнительную информацию о конкретной линейке и моделях, входящих в нее. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы
DRF/HL
Одноканальный ИП на DIN-рейку мощностью 120-480Вт с повышенным КПДDIN Rail mount
120 480 DIN Rail mount 1 o/p

Популярные источники питания AC-DC

CUS400M

AC-DC Преобразователи  серии CUS400  сертифицированы по медицинским требованиям безопасности IEC 60601-1, а также IEC/EN/UL 62368-1.  Они имеют мощность 400Вт при принудительном охдаждении  и 250Вт с возможностью длительных пиковых нагрузок 400Вт при конвективном охдаждении без внешнего потока.  Модули выпускаются с выходными напряжениями  12 и 24  В (с последующим выходом моделей 15В, 19В, 28В, 36В и 48В) и имеют КПД до 93.6%. Сигналы управления включают DC OK, AC Fail, On-Off, Remote Sence, имеется также источник вспомогательного напряжения 5 или 12 В по выбору заказчика.  Опции исполнения могут включать металлическую подложку, U-профиль, крышку и встроенный вентилятор. 

CUS150M

CUS150ME – это одноканальный источник питания мощностью 150Вт с габаритами 2” x 4” . ОН соответствует третьему изданию IEC60601-1, IEC60950-1 и доступен в пяти вариантах по типу исполнения корпуса.
В исполнении с теплоотводом через подложку или U-профиль верхняя граница рабочей температуры составляет 50°C при 150Вт c дальнейшим снижением мощности,  аналогично при открытом исполнении и принудительном охлаждении со скоростью потока 1 м/с, а без потока охлаждения – 100Вт при 50°C c дальнейшим снижением мощности.
По безопасности прибор обеспечивает как класс I так и класс II. 
Рабочие напряжения – это богатый выбор номиналов 12, 15, 18, 24, 28, 36 и 48В, энергопотребление в спящем режиме 0.5 Вт, а рабочий КПД достигает 94%.

 

CUS600M

CUS600 имеют выходную мощность 600Вт при принудительном охдаждении  и 400Вт с возможностью длительных пиковых 600-ваттных нагрузок при конвективном охдаждении без внешнего потока.  Номиналы выходных напряжений представлены расширенным рядом 12В, 19В, 24В, 28В, 32В, 36В и 48В В , а  КПД доходит до  96%. 
Сигналы управдения включают Power Good, On-Off, Remote Sence (Выносная обратная связь), имеется источник вспомогательного напряжения 5 В и опция подстройки выхода.  Исполнения корпуса также включают несколько вариантов. 
 AC-DC Преобразователи  серии CUS600  сертифицированы по Медицинским требованиям безопасности IEC 60601-1, а также IEC/EN/UL 62368-1.

CUS1500M

CUS1500M – это одноканальный источник питания AC-DC мощностью 1500Вт в компактном исполнении.
Кроме силового выхода с номиналами 12, 25, 24, 36 и 48В, в наличие сигналы remote «on/off», «output-low», «fan-fail», а также источник вспомогательного напряжения номиналом 5В.

Прибор соответствует медицинским стандартам, директиве безопасности ITE, обладает низкими показателями акустического шума (<45dBA) и поддерживается 7-летней гарантией.

DTM

Внешние источники тока DTM для медицинского оборудования помещаются в надежный пластиковый корпус и развивают номинальную мощность в диапазоне 40-165 В, а выходное напряжение - 5-48 В. Благодаря потреблению электроэнергии в режиме ожидания менее 0,21 Вт и высокому среднему КПД, устройства соответствуют директивам ErP и стандартам DoE уровня V и VI. Работа DTM65-C8 соответствует классу II (без заземляющего провода) и подходит для применения в домашних хозяйствах и здравоохранении.

Дополнительная информация о продукции

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP