Все Источники питания AC-DC

источники для led-применений

Выберите прибор из нижеследующего ассортимента изделий, и получите дополнительную информацию о конкретной линейке и моделях, входящих в нее. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы
CUS400M
Новaя Линейкa
ИП форм-фактора 3 x 5" для медицинских примененийChassis mount
250 400 Chassis mount 1 o/p
CUS600M
Новaя Модель
ИП форм-фактора 3 x 5" мощностью 600ВтChassis mount
400 600 Chassis mount 1 o/p
CPFE
Источники питания AC-DC мощностью 500-1000 Вт с охлаждением через основаниеChassis mount
720 1008 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
CPFE1000FI
Модули питания мощностью 720-1000Вт с панельным охлаждениемChassis mount
720 1000 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
CUS100ME
Одноканальный ИП на 100Вт с габаритами 2”x4”Chassis mount
100 100 Chassis mount 1 o/p
CUS1500M
Одноканальный источник питания AC-DC мощностью 1500ВтChassis mount
1500 1500 Chassis mount 1 o/p
CUS150M
Одноканальный ИП мощностью 150Вт с габаритами 2” x 4”Chassis mount
120 150 Chassis mount 1 o/p
CUS200LD
ИП для внешних применений мощностью 120-150ВтChassis mount
79 153 Chassis mount 1 o/p
CUS250/LD
Одноканальные низкопрофильные источники питания 250 ВтChassis mount
165 252 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
GWS
Одноканальные источники питания 250 Вт и 500 ВтChassis mount
250 500 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
HWS HD
Источники питания для жестких условий эксплуатации мощностью 33-1560 ВтChassis mount
33 1560 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
HWS-A
Промышленные ИП мощностью 15-150ВтChassis mount
10 158.4 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
LS
Одноканальные источники питания 20 Вт - 200 Вт для различных примененийChassis mount
20 200 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
PFH500F
Модуль питания AC-DC с панельным теплоотводом мощностью 500ВтPCB mount
504 504 PCB mount 1 o/p
RFE
Промышленный одноканальный источник питания высотой 1U Chassis mount
992 2500 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
RTW
Одноканальные промышленные AC - DC источники питания 50 Вт - 300 ВтChassis mount
41 312 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
RWS-B
Источники питания AC-DC широкого спектра применений мощностьюд 50 - 600 Вт Chassis mount
50 1500 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
SWS600/1000L
Низкопрофильный однокональный источник питания AC-DC мощностью 600 Вт и 1000 ВтChassis mount
600 1056 Chassis mount 1 o/p
ZMS
Одноканальные ИП мощностью до 100Вт для медицинских примененийChassis mount
80.4 100.8 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
ZWS-B
Источники питания AC-DC 10 Вт - 30 Вт на печатной плате с одним выходом Chassis mount
10 30 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
ZWS-BAF
Источники питания AC-DC открытого исполнения на печтаной плате 50-300 ВтChassis mount
33 302.4 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
ZWS-BP
Одноканальные источники питания AC-DC 150-240 Вт открытого исполнения на печатной платеChassis mount
150 240 Chassis mount AC-DC / 1 o/p

Новая продукция »

CUS350MP

The CUS350MP-1000 AC-DC power supplies are rated at 350W continuous and 1000W peak power output with convection cooling for applications requiring low audible noise or 500W continuous, 1000W peak power with forced air. The series is certified to IEC60601-1 3rd edition (medical), IEC62368-1 and IEC62477-1 (OVCⅢ) with compliance to the EN60601-1-2:2015 Edition 4 immunity requirements. With efficiencies of up to 94%, waste heat is reduced allowing the power supply to operate reliably in a compact 88 x 183 x 44mm package size. A 5V 0.3A standby voltage and remote on/off are fitted as standard. The high peak power rating makes the CUS350MP-1000 suitable for use in printers and other equipment utilizing DC motors.
 

XMS500A

The 500W, 1U, single output XMS500A is available in either class I or class II configurations. Both versions achieve class B EMC performance (both conducted and radiated) to EN55011 and EN55032. The whole range is certified for both industrial and medical equipment with BF ready medical isolation (1 x MOPP input / ground, 2 x MOPP input / output and 1 x MOPP output / gnd). Other features include a selection of standby and fan supplies, various case and fan options (including top fan for very low audible noise), remote on/off and dual or single fusing.
 

KPSB

Источники питания серии KPSB доступны в номиналах выходной мощности 6 Вт и 25 Вт при выходных напряжениях 3,3В, 5В, 9В, 12В, 15В и 24В. Модули работают от широкого диапазона входного напряжения 90-264 В переменного тока при температуре окружающей среды от -40 ° C до +80 ° C. Устройства имеют открытый  или закрытый пластиковый корпус,  двойной порог изоляции и соответствуют классу безопасности II, что позволяет работать без заземления. Доступны опциональные разъемы JST.

DTM

Внешние источники тока DTM для медицинского оборудования помещаются в надежный пластиковый корпус и развивают номинальную мощность в диапазоне 40-165 В, а выходное напряжение - 5-48 В. Благодаря потреблению электроэнергии в режиме ожидания менее 0,21 Вт и высокому среднему КПД, устройства соответствуют директивам ErP и стандартам DoE уровня V и VI. Работа DTM65-C8 соответствует классу II (без заземляющего провода) и подходит для применения в домашних хозяйствах и здравоохранении.

WMM30

The WMM medical Wall Mount power supplies are housed in a rugged plastic case and are rated from 25 to 30W with output voltages from 5V to 24V. With off-load power draws as low as 75mW and high average efficiencies, the units are compliant to ErP Directives and the DoE VI standards, have Class II AC input (no ground wire) and are suitable for clinical and home healthcare applications.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP