Наименование изделия |
Диапазон мощности (Вт) |
Тип исполнения |
Выходы |
DRB рекомендуемые модели Одноканальные источники мощностью 15-480 Вт для монтажа на DIN-рейкуDIN Rail mount |
15 |
480 |
DIN Rail mount |
1 o/p |
EFE-M рекомендуемые модели Медицинский источник питания AC-DC 300 Вт - 400 Вт с цифровым управлением Chassis mount |
200 |
400 |
Chassis mount |
1 to 3 o/ps |
HWS-A рекомендуемые модели Промышленные ИП мощностью 15-150ВтChassis mount |
10 |
158.4 |
Chassis mount |
1 |
ZWS-BAF рекомендуемые модели Источники питания AC-DC открытого исполнения на печтаной плате 50-300 ВтChassis mount |
33 |
302.4 |
Chassis mount |
1 o/p |
Alpha 1000-1500 (CA)Модульный источник питания мощностью 1000 и 1500ВтChassis mount |
1000 |
1500 |
Chassis mount |
1 to 16 o/ps |
CFE400MИП с цифровым управлением для медицинских применений Chassis mount |
300 |
400 |
Chassis mount |
1 o/p |
DLP Иточник питания на DIN-рейкуDIN Rail mount |
75 |
240 |
DIN Rail mount |
1 o/p |
DPPИсточники питания мощностью 25-960 Вт для монтажа на DIN-рейкуDIN Rail mount |
15 |
960 |
DIN Rail mount |
1 o/p |
DRFОдноканальный ИП на DIN-рейку мощностью 120-480Вт с повышенным КПДDIN Rail mount |
120 |
960 |
DIN Rail mount |
1 o/p |
DSP7.5-100W low profile DINRail mount power supplyDIN Rail mount |
7.5 |
100 |
DIN Rail mount |
1 o/p |
EFEИсточники питания AC-DC мощностью 300-400 Вт с цифровым управлениемChassis mount |
300 |
400 |
Chassis mount |
1 to 2 o/ps |
EVSИП с режимом стабилизации тока мощностью 300-600ВтChassis mount |
300 |
600 |
Chassis mount |
1 o/p |
FPS Источники питания 1U Front End Rack mount (Hot swap) |
864 |
1008 |
Rack mount (Hot swap) |
1 o/p |
GWSОдноканальные источники питания 250 Вт и 500 ВтChassis mount |
250 |
500 |
Chassis mount |
1 o/p |
HFEИсточники питания мощностью до 10кВт в стойке формата 1URack mount (Hot swap) |
1584 |
2500 |
Rack mount (Hot swap) |
1 o/p |
HWSПромышленные ИП мощностью 300-1560ВтChassis mount |
198 |
1560 |
Chassis mount |
1 o/p |
HWS-PПромышленные источники питания 300 и 600 Вт с повышенной пиковой мощностью Chassis mount |
300 |
601 |
Chassis mount |
1 o/p |
JWTПромышленные источники питания с тройным выходом 75 Вт - 100 Вт Chassis mount |
75 |
100 |
Chassis mount |
3 o/ps |
KMПромышленные источники питания 10 Вт - 40 Вт PCB mount |
10 |
40 |
PCB mount |
1 o/p |
KPSAИсточники питания 5 Вт - 15 Вт для на монтажа на платуPCB mount |
4 |
15 |
PCB mount |
1 o/p |
KPSB Новaя Линейкa 5-25W AC-DC Board Mount Power SuppliesPCB mount |
5 |
25 |
PCB mount |
1 o/p |
LSОдноканальные источники питания 20 Вт - 200 Вт для различных примененийChassis mount |
20 |
200 |
Chassis mount |
1 o/p |
LZSAИсточники питания AC-DCChassis mount |
504 |
1512 |
Chassis mount |
1 o/p |
MTWНизкопрофильные источники питания с тремя выходами 15 Вт - 60 ВтChassis mount |
16 |
62 |
Chassis mount |
3 o/ps |
RFEПромышленный одноканальный источник питания высотой 1U Chassis mount |
992 |
2500 |
Chassis mount |
1 o/p |
RTWОдноканальные промышленные AC - DC источники питания 50 Вт - 300 ВтChassis mount |
41 |
312 |
Chassis mount |
1 o/p |
SWS600/1000LНизкопрофильный однокональный источник питания AC-DC мощностью 600 Вт и 1000 ВтChassis mount |
600 |
1056 |
Chassis mount |
1 o/p |
TPS3000W-4080W 3-Phase Input Industrial Power SuppliesChassis mount |
3000 |
4080 |
Chassis mount |
1 o/p |
VegaМодульные источники питания Vega PowerChassis mount |
300 |
900 |
Chassis mount |
1 to 10 o/ps |
Vega-LiteМодульный источник питания Vega-LiteChassis mount |
480 |
900 |
Chassis mount |
1 to 10 o/ps |
ZPSAНизкопрофильные источники питания AC-DC 20 Вт, 40 Вт, 60 Вт и 100 ВтChassis mount |
14 |
100 |
Chassis mount |
1 o/p |
ZWDДвухканальные источники питания AC-DC 100 Вт - 225 ВтChassis mount |
100 |
225 |
Chassis mount |
2 o/ps |
ZWQЧетырехканальные источники питания 80 Вт - 170 ВтChassis mount |
80 |
170 |
Chassis mount |
4 o/ps |