Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Источники питания AC-DC

Все Источники питания AC-DC

связь

Выберите прибор из нижеследующего ассортимента изделий, и получите дополнительную информацию о конкретной линейке и моделях, входящих в нее. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы
DRB 3 Phase
Новaя Линейкa
120/240W DIN-Rail power supplies DIN Rail mount
120 240 DIN Rail mount 1 output
CUS500M1
Новaя Линейкa
3 x 5” 500W AC-DC Power SuppliesChassis mount
300 504 Chassis mount 1 output
XMS500A
Новaя Линейкa
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supplyChassis mount
500 500 Chassis mount 1 output
PFH500F
Новaя Модель
Модуль питания AC-DC с панельным теплоотводом мощностью 500ВтPCB mount
504 504 PCB mount 1 output
CUS600M
Новaя Модель
ИП форм-фактора 3 x 5" мощностью 600ВтChassis mount
400 600 Chassis mount 1 output
KPSB
Новaя Линейкa
AC-DC для монтажа на плате мощностью 5-25Вт PCB mount
5 25 PCB mount 1 output
CUS400M
Новaя Линейкa
ИП форм-фактора 3 x 5" для медицинских примененийChassis mount
250 400 Chassis mount 1 output
TPS
3-фазные программируемые выпрямители промышленного применения мощностью 3000W-4080Вт Chassis mount
3000 4080 Chassis mount 1 output
GXE600
Высокоэффективный управляемый AC-DC модуль с выходной мощностью 600ВтChassis mount
600 600 Chassis mount 1 output
QM
Серия многоканальных конфигурируемых ИП мощностью от 700 до 1500ВтChassis mount
550 2000 Chassis mount 1 to 18 outputs
QS
Линейка одноканальных конфигурируемых ИП мощностью от 600 до 1500ВтChassis mount
600 1200 Chassis mount 1 output
KAS
Модули мощностью 2-4Вт для монтажа на печатную платуPCB mount
4 4 PCB mount 1 output
CUS200LD
ИП для внешних применений мощностью 120-150ВтChassis mount
79 153 Chassis mount 1 output
CUS1500M
Одноканальный источник питания AC-DC мощностью 1500ВтChassis mount
1500 1500 Chassis mount 1 output
CUS30M & CUS60M
одноканальные источники питания мощностью 30 и 60Вт Chassis mount
30 60 Chassis mount 1 output
XMS500
Конфигурируемый источник питания мощностью 500Вт класса I или IIChassis mount
500 500 Chassis mount 1 output
RWS-B
Источники питания AC-DC широкого спектра применений мощностьюд 50 - 600 Вт Chassis mount
50 1500 Chassis mount 1 output
EVS
ИП с режимом стабилизации тока мощностью 300-600ВтChassis mount
300 600 Chassis mount 1 output
ZWS-B
Источники питания AC-DC 10 Вт - 30 Вт на печатной плате с одним выходом Chassis mount
10 30 Chassis mount 1 output
KWS-A
Одноканальный AC-DC источник питания для монтажа на платуPCB mount
5 26.4 PCB mount 1 output
KMS-A
"Медицинский" источник питания для монтажа на платуPCB mount
15 60 PCB mount 1 output
CFE400M
ИП с цифровым управлением для медицинских применений Chassis mount
300 400 Chassis mount 1 output
CUS350M
Одноканальные ИП мощностью 350 Вт для медицинских применений и ITEChassis mount
348 420 Chassis mount 1 output
CUS200M
Одноканальные ИП мощностью 200-250 Вт для медицинских применений и ITEChassis mount
200.4 254.4 Chassis mount 1 output
PFE
Модуль питания AC-DC с панельным теплоотводомPCB mount
300 1008 PCB mount 1 output
FPS
Источники питания 1U Front End Rack mount (Hot swap)
864 1008 Rack mount (Hot swap) 1 output
ZMS
Одноканальные ИП мощностью до 100Вт для медицинских примененийChassis mount
80.4 100.8 Chassis mount 1 output
CPFE1000FI
Модули питания мощностью 720-1000Вт с панельным охлаждениемChassis mount
720 1000 Chassis mount 1 output
HFE
Источники питания мощностью до 10кВт в стойке формата 1URack mount (Hot swap)
1584 2500 Rack mount (Hot swap) 1 output
ZWS-BAF
Источники питания AC-DC открытого исполнения на печтаной плате 50-300 ВтChassis mount
33 302.4 Chassis mount 1 output
EFE-M
Медицинский источник питания AC-DC 300 Вт - 400 Вт с цифровым управлением Chassis mount
200 400 Chassis mount 1 to 3 outputs
CUS250/LD
Одноканальные низкопрофильные источники питания 250 ВтChassis mount
165 252 Chassis mount 1 output
ZWS-BP
Одноканальные источники питания AC-DC 150-240 Вт открытого исполнения на печатной платеChassis mount
150 240 Chassis mount 1 output
GWS
Одноканальные источники питания 250 Вт и 500 ВтChassis mount
250 500 Chassis mount 1 output
EFE
Источники питания AC-DC мощностью 300-400 Вт с цифровым управлениемChassis mount
300 400 Chassis mount 1 to 2 outputs

Новая продукция

CUS500M1

The compact CUS500M1 series of single output AC-DC power supplies are available with 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V and 48V outputs in an industry standard 3 x 5 inch package and can deliver 500W with forced air cooling or 300W with 500W peak power when convection cooled.
CUS500M1 can be used in both Class I and Class II (no earth wire) applications and offers efficiencies of up to 96%. A cover with integral end mounted fan option is available.
Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1 and IEC/EN/UL 62368-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions, and meet the EN 61000-3-2 harmonics, IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards.

Typical applications include medical (B and BF type), home healthcare, dental, test and measurement, broadcast, professional audio and industrial equipment.

CUS350MP

The CUS350MP-1000 AC-DC power supplies are rated at 350W continuous and 1000W peak power output with convection cooling for applications requiring low audible noise or 500W continuous, 1000W peak power with forced air. The series is certified to IEC60601-1 3rd edition (medical), IEC62368-1 and IEC62477-1 (OVCⅢ) with compliance to the EN60601-1-2:2015 Edition 4 immunity requirements. With efficiencies of up to 94%, waste heat is reduced allowing the power supply to operate reliably in a compact 88 x 183 x 44mm package size. A 5V 0.3A standby voltage and remote on/off are fitted as standard. The high peak power rating makes the CUS350MP-1000 suitable for use in printers and other equipment utilizing DC motors.
 

XMS500A

The 500W, 1U, single output XMS500A is available in either class I or class II configurations. Both versions achieve class B EMC performance (both conducted and radiated) to EN55011 and EN55032. The whole range is certified for both industrial and medical equipment with BF ready medical isolation (1 x MOPP input / ground, 2 x MOPP input / output and 1 x MOPP output / gnd). Other features include a selection of standby and fan supplies, various case and fan options (including top fan for very low audible noise), remote on/off and dual or single fusing.
 

KPSB

Источники питания серии KPSB доступны в номиналах выходной мощности 6 Вт и 25 Вт при выходных напряжениях 3,3В, 5В, 9В, 12В, 15В и 24В. Модули работают от широкого диапазона входного напряжения 90-264 В переменного тока при температуре окружающей среды от -40 ° C до +80 ° C. Устройства имеют открытый  или закрытый пластиковый корпус,  двойной порог изоляции и соответствуют классу безопасности II, что позволяет работать без заземления. Доступны опциональные разъемы JST.

DTM

Внешние источники тока DTM для медицинского оборудования помещаются в надежный пластиковый корпус и развивают номинальную мощность в диапазоне 40-165 В, а выходное напряжение - 5-48 В. Благодаря потреблению электроэнергии в режиме ожидания менее 0,21 Вт и высокому среднему КПД, устройства соответствуют директивам ErP и стандартам DoE уровня V и VI. Работа DTM65-C8 соответствует классу II (без заземляющего провода) и подходит для применения в домашних хозяйствах и здравоохранении.

Показать все изделия

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda