Наименование изделия |
Диапазон мощности (Вт) |
Тип исполнения |
Выходы |
DRB рекомендуемые модели Одноканальные источники мощностью 15-480 Вт для монтажа на DIN-рейкуDIN Rail mount |
15 |
480 |
DIN Rail mount |
1 o/p |
EFE-M рекомендуемые модели Медицинский источник питания AC-DC 300 Вт - 400 Вт с цифровым управлением Chassis mount |
200 |
400 |
Chassis mount |
1 to 3 o/ps |
HWS-A рекомендуемые модели Промышленные ИП мощностью 15-150ВтChassis mount |
10 |
158.4 |
Chassis mount |
1 |
PFE рекомендуемые модели Модуль питания AC-DC с панельным теплоотводомPCB mount |
300 |
1008 |
PCB mount |
1 o/p |
ZWS-BAF рекомендуемые модели Источники питания AC-DC открытого исполнения на печтаной плате 50-300 ВтChassis mount |
33 |
302.4 |
Chassis mount |
1 o/p |
KAS рекомендуемые модели Модули мощностью 2-4Вт для монтажа на печатную платуPCB mount |
4 |
4 |
PCB mount |
1 |
CFE400MИП с цифровым управлением для медицинских применений Chassis mount |
300 |
400 |
Chassis mount |
1 o/p |
CM4Многоканальный источник питания с кондуктивным теплоотводом мощностью 600Вт Chassis mount |
600 |
750 |
Chassis mount |
1 to 4 |
CPFEИсточники питания AC-DC мощностью 500-1000 Вт с охлаждением через основаниеChassis mount |
720 |
1008 |
Chassis mount |
1 o/p |
CPFE1000FIМодули питания мощностью 720-1000Вт с панельным охлаждениемChassis mount |
720 |
1000 |
Chassis mount |
1 o/p |
CUS100MEОдноканальный ИП на 100Вт с габаритами 2”x4”Chassis mount |
100 |
100 |
Chassis mount |
1 o/p |
CUS1500MОдноканальный источник питания AC-DC мощностью 1500ВтChassis mount |
1500 |
1500 |
Chassis mount |
1 o/p |
CUS150MОдноканальный ИП мощностью 150Вт с габаритами 2” x 4”Chassis mount |
120 |
150 |
Chassis mount |
1 o/p |
CUS200LDИП для внешних применений мощностью 120-150ВтChassis mount |
79 |
153 |
Chassis mount |
1 o/p |
CUS200MОдноканальные ИП мощностью 200-250 Вт для медицинских применений и ITEChassis mount |
200.4 |
254.4 |
Chassis mount |
1 o/p |
CUS250/LDОдноканальные низкопрофильные источники питания 250 ВтChassis mount |
165 |
252 |
Chassis mount |
1 o/p |
CUS30M & CUS60Mодноканальные источники питания мощностью 30 и 60Вт Chassis mount |
30 |
60 |
Chassis mount |
1 o/p |
CUS350MОдноканальные ИП мощностью 350 Вт для медицинских применений и ITEChassis mount |
348 |
420 |
Chassis mount |
1 o/p |
CUS400M Новaя Линейкa ИП форм-фактора 3 x 5" для медицинских примененийChassis mount |
250 |
400 |
Chassis mount |
1 o/p |
CUS600M Новaя Линейкa ИП форм-фактора 3 x 5" мощностью 600ВтChassis mount |
400 |
600 |
Chassis mount |
1 o/p |
CUT75Низкопрофильные 3-канальные ИП мощностью 75ВтChassis mount |
35 |
75 |
Chassis mount |
3 o/p |
DRF/HLОдноканальный ИП на DIN-рейку мощностью 120-480Вт с повышенным КПДDIN Rail mount |
120 |
480 |
DIN Rail mount |
1 o/p |
EFEИсточники питания AC-DC мощностью 300-400 Вт с цифровым управлениемChassis mount |
300 |
400 |
Chassis mount |
1 to 2 o/ps |
FPS Источники питания 1U Front End Rack mount (Hot swap) |
864 |
1008 |
Rack mount (Hot swap) |
1 o/p |
GWSОдноканальные источники питания 250 Вт и 500 ВтChassis mount |
250 |
500 |
Chassis mount |
1 o/p |
GXE600Высокоэффективный управляемый AC-DC модуль с выходной мощностью 600ВтChassis mount |
600 |
600 |
Chassis mount |
1 o/p |
HFEИсточники питания мощностью до 10кВт в стойке формата 1URack mount (Hot swap) |
1584 |
2500 |
Rack mount (Hot swap) |
1 o/p |
KMS-A"Медицинский" источник питания для монтажа на платуPCB mount |
15 |
60 |
PCB mount |
1 o/p |
KPSAИсточники питания 5 Вт - 15 Вт для на монтажа на платуPCB mount |
4 |
15 |
PCB mount |
1 o/p |
KPSB Новaя Линейкa 5-25W AC-DC Board Mount Power SuppliesPCB mount |
5 |
25 |
PCB mount |
1 o/p |
KWS-AОдноканальный AC-DC источник питания для монтажа на платуPCB mount |
5 |
26.4 |
PCB mount |
1 o/p |
MTWНизкопрофильные источники питания с тремя выходами 15 Вт - 60 ВтChassis mount |
16 |
62 |
Chassis mount |
3 o/ps |
NV-Power ConfigurableКонфигурируемые источники питания AC-DC для монтажа на шассиChassis mount |
180 |
180 |
Chassis mount |
1 to 5 o/ps |
NV-Power ModularМодульные многоканальные источники питания AC-DC для монтажа на шассиChassis mount |
151 |
1150 |
Chassis mount |
1 to 8 |
PFH500FМодуль питания AC-DC с панельным теплоотводом мощностью 500ВтPCB mount |
504 |
504 |
PCB mount |
1 o/p |
QMСерия многоканальных конфигурируемых ИП мощностью от 700 до 1500ВтChassis mount |
550 |
2000 |
Chassis mount |
1 to 18 |
QSЛинейка одноканальных конфигурируемых ИП мощностью от 600 до 1500ВтChassis mount |
600 |
1200 |
Chassis mount |
1 o/p |
RFEПромышленный одноканальный источник питания высотой 1U Chassis mount |
992 |
2500 |
Chassis mount |
1 o/p |
RTWОдноканальные промышленные AC - DC источники питания 50 Вт - 300 ВтChassis mount |
41 |
312 |
Chassis mount |
1 o/p |
RWS-BИсточники питания AC-DC широкого спектра применений мощностьюд 50 - 600 Вт Chassis mount |
50 |
1500 |
Chassis mount |
1 o/p |
VegaМодульные источники питания Vega PowerChassis mount |
300 |
900 |
Chassis mount |
1 to 10 o/ps |
Vega-LiteМодульный источник питания Vega-LiteChassis mount |
480 |
900 |
Chassis mount |
1 to 10 o/ps |
XMS500Конфигурируемый источник питания мощностью 500Вт класса I или IIChassis mount |
500 |
500 |
Chassis mount |
1 o/p |
ZMSОдноканальные ИП мощностью до 100Вт для медицинских примененийChassis mount |
80.4 |
100.8 |
Chassis mount |
1 o/p |
ZWS-BИсточники питания AC-DC 10 Вт - 30 Вт на печатной плате с одним выходом Chassis mount |
10 |
30 |
Chassis mount |
1 o/p |
ZWS-BPОдноканальные источники питания AC-DC 150-240 Вт открытого исполнения на печатной платеChassis mount |
150 |
240 |
Chassis mount |
1 |