ZWX

Источники питания стандарта ATX на печатной плате мощностью 180-300 Ватт
Обратите внимание: Данный продукт снят с производства. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.

Cерия ZWX предназначена для рынка промышленных компьютеров, использующих стандарт АТХ и работает без принудительного воздушного охлаждения, что позволяет использовать устройство там, где применение вентиляторов запрещено. Функции дистанционного включения/выключения и сигнала 'DC good' соответствуют стандартe SFX12V. Предлагаются три уровня номинальной мощности - 180, 240 и 300 Вт.

Характеристики и преимущества

  • Мощность 90Вт - 150Вт при конвеционном охлаждении
  • Высота 1U
  • AFX SFX 12V совместимый
  • Активная коррекция коэффициента мощности
  • Обладает пиковой нагрузочной способностью
  • Отсутствие требований по минимальной нагрузке
  • 10 лет гарантии!

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWX180 180 3.3V / 6A
5V / 5A
12V / 6A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Устаревшая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWX240 240 3.3V / 7A
5V / 6A
12V / 8A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Устаревшая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWX300 300 3.3V / 10A
5V / 6A
12V / 4A
-12V / 0.2A
5V / 5A
Open Frame pcb Устаревшая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Технические материалы

Связанная информация

В ньюсруме TDK-Lambda

Новая серия ZWS - 10 лет гарантии!
Читать статью

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP