ZWS-BAF

Источники питания AC-DC открытого исполнения на печтаной плате 50-300 Вт

Следующее поколение открытых источников питания ZWS-BAF теперь доступно с пятью номинальными мощностями 50, 75, 100, 150 Вт и включает более мощную версию 300 Вт. Данная серия имеет рейтинги для конвекционного и принудительного охладления и покрывается пятилетней гарантией. Традиционные устройства оснащаются электролитическим конденсатором, срок службы которого составляет 10 лет, и идеально подходят для применения в оборудовании, требующем длительную надежную работу.

Характеристики и преимущества

  • Универсальный вход (85 - 265 VAC)
  • Коррекция коэффициента мощности
  • Конвекциальнное охлаждение
  • Гарантия - 5 лет
  • Компактность

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS50BAF-3 33 3.3V / 0A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS75BAF-3 49.5 3.3V / 15A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS100BAF-3 66 3.3V / 20A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS150BAF-3 99 3.3V / 30A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS50BAF-5 50 5V / 10A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS75BAF-5 75 5V / 15A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS100BAF-5 60 5V / 20A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS150BAF-5 150 5V / 30A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS50BAF-12 51.6 12V / 4.3A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS75BAF-12 75 12V / 6.3A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS100BAF-12 102 12V / 8.5A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS150BAF-12 150 12V / 12.5A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS300BAF-12 300 12V / 25A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS50BAF-15 52.5 15V / 3.5A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS75BAF-15 75 15V / 5A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS150BAF-15 150 15V / 10A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS300BAF-15 300 15V / 20A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS100BAF-15 100.5 16V / 6.7A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS50BAF-24 50.4 24V / 2.1A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS75BAF-24 76.8 24V / 3.2A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS100BAF-24 103.2 24V / 4.3A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS150BAF-24 151.2 24V / 6.3A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS300BAF-24 300 24V / 12.5A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS300BAF-36 302.4 36V / 8.4A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS50BAF-48 52.8 48V / 1.1A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS75BAF-48 76.8 48V / 1.6A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS100BAF-48 100.8 48V / 2.1A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS150BAF-48 153.6 48V / 3.2A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS300BAF-48 302.4 48V / 6.3A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

В ньюсруме TDK-Lambda

Low voltage models added to ZWS300BAF series
Читать статью

Новая серия ZWS - 10 лет гарантии!
Читать статью

Новые AC-DC источники питания для монтажа на печатную плату от TDK-Lambda имеют гарантию 10 лет
Читать статью

100W and 150W PCB power supplies – ZWS-BAF series from TDK-Lambda
Читать статью

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

Следующее поколение открытых источников питания ZWS-BAF теперь доступно с пятью номинальными мощностями 50, 75, 100, 150 Вт и включает более мощную версию 300 Вт. Данная серия имеет рейтинги для конвекционного и принудительного охладления и покрывается пятилетней гарантией. Традиционные устройства оснащаются электролитическим конденсатором, срок службы которого составляет 10 лет, и идеально подходят для применения в оборудовании, требующем длительную надежную работу.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP