ZWS-B

Источники питания AC-DC 10 Вт - 30 Вт на печатной плате с одним выходом

Новое поколение открытых источников питания ZWS-BP предлагается с двумя уровнями мощности: 150 и 240 Вт. Каждое из исполнений способно выдавать максимальную мощность 200% для таких применений, как промышленная печать или привод электромотора постоянного тока. Устройства не требуют внешнего потока воздуха и покрываются пятилетней гарантией. Они оснащены электролитическим конденсатором, срок службы которого составляет 10 лет, и идеально подходят для применения в оборудовании, требующем длительную и надежную работу.

Характеристики и преимущества

  • 200% пиковая мощность
  • Компактнее на 30%, чем предыдущее поколение
  • Высокий КПД
  • E-cap Life - 10 лет
  • Гарантия - 5 лет

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS10B-3 6.6 3.3V / 2A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS15B-3 9.9 3.3V / 3A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS30B-3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS10B-5 10 5V / 2A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS15B-5 15 5V / 3A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS30B-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS10B-12 10.8 12V / 0.9A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS15B-12 15.6 12V / 1.3A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS30B-12 30 12V / 2.5A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS10B-15 10.5 15V / 0.7A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS15B-15 15 15V / 1A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS30B-15 30 15V / 2A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS10B-24 12 24V / 0.5A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS15B-24 16.8 24V / 0.7A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS30B-24 31.2 24V / 1.3A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

  • Product Image
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Новая серия ZWS - 10 лет гарантии!
Читать статью

TDK-Lambda ZWS-B series PCB-type AC-DC power supplies
Читать статью

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

Новое поколение открытых источников питания ZWS-BP предлагается с двумя уровнями мощности: 150 и 240 Вт. Каждое из исполнений способно выдавать максимальную мощность 200% для таких применений, как промышленная печать или привод электромотора постоянного тока. Устройства не требуют внешнего потока воздуха и покрываются пятилетней гарантией. Они оснащены электролитическим конденсатором, срок службы которого составляет 10 лет, и идеально подходят для применения в оборудовании, требующем длительную и надежную работу.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP