Независимая настройка двойного выхода модулей ZWD обеспечивает индивидуальную уставку стабилизации выходов с номиналами 5 и 24 В. Модели предлагаются с тремя номинальными мощностями: 100, 150 и 225 Вт и способны выдавать кратковременную пиковую мощность. При выходном напряжении 24 В она составляет 200%, благодаря чему серия идеально подходит для промышленных принтеров и систем привода электромоторов постоянного тока. Источник питания ZWD с конвекционным охлаждением предназначен для работы, где использование вентиляторов нежелательно.
Dear visitor, our website is temporarily closed.