ZPSA

Низкопрофильные источники питания AC-DC 20 Вт, 40 Вт, 60 Вт и 100 Вт

Серия ZPSA - второе поколение источников питания TDK-Lambda с одним выходом и номинальными мощностями 20, 40, 60 и 100 Вт. Линейка обладает низким профилем и высокой эффективностью. Выходные напряжения покрывают востребованный широкий промышленный диапазон от 3,3 до 48 В. Занимаемая площадь ZPSA20 составляет 2' x 3.5', ZPSA40 и ZPSA60 - 2' x 4', а модель ZPSA100 имеет форм-фактор 3' x 5'.

Характеристики и преимущества

  • Одноканальные модели
  • Сверхнизкий профиль
  • Выходные напряжения от 3,3 до 48 В DC
  • Размер основания 2 x 4 дюйма или 2 x 3,5 дюйма в соответствии с отраслевыми стандартами
  • Универсальный входной диапазон переменного тока

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA20-3R3 14.52 3.3V / 4.4A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA40-3R3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA60-3R3 26.4 3.3V / 8A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA20-5 22 5V / 4.4A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA40-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA60-5 40 5V / 8A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA100-5 100 5V / 20A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA20-9 21.6 9V / 2.4A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA40-9 40.05 9V / 4.45A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA60-9 60.03 9V / 6.67A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA100-9 100.8 9V / 11.2A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA20-12 21.6 12V / 1.8A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA40-12 40.08 12V / 3.34A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA60-12 60 12V / 5A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA100-12 100.8 12V / 8.4A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA20-15 21 15V / 1.4A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA40-15 40.05 15V / 2.67A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA60-15 60 15V / 4A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA100-15 100.5 15V / 6.7A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA100-18 100.8 18V / 5.6A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA20-24 21.6 24V / 0.9A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA40-24 40.08 24V / 1.67A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA60-24 60 24V / 2.5A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA100-24 100.8 24V / 4.2A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA40-28 40.04 28V / 1.43A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA60-28 59.92 28V / 2.14A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA40-30 39.9 30V / 1.33A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA60-30 60 30V / 2A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA40-36 39.96 36V / 1.11A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA60-36 60.12 36V / 1.67A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA40-48 40.032 48V / 0.834A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA60-48 60 48V / 1.25A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPSA100-48 100.8 48V / 2.1A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

В ньюсруме TDK-Lambda

100W low profile power supplies
Читать статью

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP