ZMS

Одноканальные ИП мощностью до 100Вт для медицинских применений

Преобразователи серии ZMS имеют номинальную мощность 80 Вт при конвекционном охлаждении и 100 Вт - при принудительном воздушном охлаждении, форм-фактор 2' x 4' и спроектированы так, чтобы обеспечить максимальный срок службы электролитических конденсаторов. ZMS100 подходит для применений как класса I, так и II (без заземления) и предлагается с выходными напряжениями от 12 до 48 В. Устройство имеет оба сертификата безопасности: IEC 60950-1 и 60601-1 (для медицинского оборудования). Типовые КПД составляют 90%, причем средний КПД достигает 87%. ZMS100 удовлетворяет требованиям ErP -в режиме без нагрузки устройство потребляет менее 0,5 Вт.

Характеристики и преимущества

  • 80Вт при конвекционном и 100 Вт при принудительном охлаждении
  • Повышенный срок службы электролитических конденсаторов
  • Компактный размер (платформа 2'х4')
  • Соответствие медицинским стандартам безопасности с изоляцией типа 2 x MoPP
  • Исполнение как Класс I или Класс II
  • Керамический пусковой конденсатор

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
ZMS100-12 100.8 12V / 8.4A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZMS100-15 100.8 15V / 5.4A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZMS100-24 100.8 24V / 4.2A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZMS100-36 100.8 36V / 2.8A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZMS100-48 100.8 48V / 2.1A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

В ньюсруме TDK-Lambda

TDK-Lambda EMEA takes on low power market
Читать статью

100W single output AC-DC power supplies – ZMS100
Читать статью

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

Преобразователи серии ZMS имеют номинальную мощность 80 Вт при конвекционном охлаждении и 100 Вт - при принудительном воздушном охлаждении, форм-фактор 2' x 4' и спроектированы так, чтобы обеспечить максимальный срок службы электролитических конденсаторов. ZMS100 подходит для применений как класса I, так и II (без заземления) и предлагается с выходными напряжениями от 12 до 48 В. Устройство имеет оба сертификата безопасности: IEC 60950-1 и 60601-1 (для медицинского оборудования). Типовые КПД составляют 90%, причем средний КПД достигает 87%. ZMS100 удовлетворяет требованиям ErP -в режиме без нагрузки устройство потребляет менее 0,5 Вт.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP