Vega-Lite

Модульный источник питания Vega-Lite

Рекордная удельная мощность в данном типе устройств От 1 до 11 выходов Доступные напряжения 1,8 - 56 В Сила тока модулей- до 60 А Болтовые подсоединения Низкие токи утечки соответствуют медицинскому стандарту безопасности

Характеристики и преимущества

  • Рекордная удельная мощность в данном типе устройств
  • От 1 до 11 выходов
  • Доступные напряжения 1,8 - 56 В
  • Сила тока модулей- до 60 А
  • Болтовые подсоединения
  • Низкие токи утечки соответствуют медицинскому стандарту безопасности

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
Vega-Lite (up to 11 outputs) 900 1.8V - 56V / 60A Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

В ньюсруме TDK-Lambda

TDK-Lambda’s Vega modular power supplies meet latest medical approvals
Читать статью

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP