Vega

Модульные источники питания Vega Power

Модульные источники тока серии Vega TDK-Lambda 450, 650 и 900 Вт отличаются возможностью полного конфигурирования и обеспечивают от одного до десяти изменяемых выходов. Они реализуются с помощью полностью конфигурируемых модулей (общим кол-вом до 5), каждый из которых может иметь один или два выхода с напряжениями от 1.8 до 64 В и токами до 120А. Имеются функции дистанционного управления Вкл/Выкл, параллельной работы модулей, внешней обратной связи, сигналы 'Input fail' , 'DC-good' а также различные опции охлаждения, разъемов и других параметров.Требования по минимальным нагрузкам отсутствуют. Вместе со множеством вариантов охлаждения и номиналов тока утечки на землю доступны сертификаты IEC 60950-1 и 60601-1 (для медицинского оборудования).

Характеристики и преимущества

Вых.мощность 450 Вт - 900 Вт Удельная мощность 5.8Вт/куб.дюйм 1-10 фиксированных или регулируемых выхода Выходные напряжения - 1.8-64 В с полным дублированием Выходные токи - 1A-120A Варианты охлаждения и air / end fan/ reverse fan Варианты сигналов - Mains fail, Global inhibit, Output good, Output inhibit Соответствует стандартам электробезопасности для медицинских и промышленных приборов

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
Vega (up to 11 outputs) 900 1.8V - 64V / 120A Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

  • Product Image
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

TDK-Lambda’s Vega modular power supplies meet latest medical approvals
Читать статью

Looking to the stars and beyond
Читать статью

Несколько слов о нашем программном обеспечении ...

Чтобы загрузить наше программное обеспечение, вам может потребоваться принять условия, изложенные в нашем Лицензионном соглашении с конечным пользователем.
Прочтите лицензионное соглашение

Программное обеспечение

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP