Благодаря номинальным мощностям 600 и 1000 Вт, эти источники питания могут работать в широком диапазоне температур окружающего воздуха от -40 (пуск) до 74°C. Терморегулируемые вентиляторы охлаждения обеспечивают низкий уровень шума, что важно для лабораторного и измерительного оборудования. Кроме соответствия стандарту безопасности IEC 60950-1, SWS1000L сертифицирован по IEC 60601-1 для применения в медицинском оборудовании.
Dear visitor, our website is temporarily closed.