PF

Выпрямитель и корректор коэффициента мощности

Модули PF могут оказаться эффективным решением для решения некоторых задач по питанию - данная серия преобразователей AC-DC может использоваться для выпрямления тока и коррекции коэффициента мощности, выдавая 360 В постоянного тока на выходе. Модель PF500A-360 может выдавать до 756 Вт, а PF1000A-360 - до 1512 Вт питаясь от линии с номинальным переменным напряжением 200В. Для достижения большей мощности блоки можно соединять параллельно.

Характеристики и преимущества

  • Низкий профиль
  • Коэффициент мощности 0.95
  • Соответствие EN61000-3-2
  • Наличие сигнала Output Good
  • Наличие сигнала Inverter Good
  • Возможность резервного включения по схеме N+I
  • Максимальная выходная мощность 750 или 1500 Ватт

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
PF 500A-360a 756 360V / 2.1A
Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
PF 1000A-360a 1512 360V / 4.2A
Brick Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP