MTW

Низкопрофильные источники питания с тремя выходами 15 Вт - 60 Вт

Благодаря топологии с двумя преобразователями, к источникам питания MTW мощностью 15, 30 и 60 Вт с тремя выходами не предъявляются требования минимальной нагрузки, которые часто применяются к маломощным многоканальным устройствам. Основной выход изолирован от двух других, позволяя последовательно подсоединять выходы. Имея высоту всего лишь 26 мм, эти устройства подходят для применений, где необходим малый профиль, а высота ограничена.

Характеристики и преимущества

  • Компактность, низкий профиль, малый вес
  • Низкая цена
  • Соответствует требованиям UL, C-UL, TUV
  • Согласован с FCC-B, VCCI-B, EN55011-B, EN55022-B
  • 3 года гарантии

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
MTW15-51515 15 5V / 2A
15V / 0.3A
-15V / 0.2A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
MTW30-51515 30 5V / 3A
15V / 0.8A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
MTW60-51515 60 5V / 5A
15V / 2A
-15V / 0.5A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
MTW15-51212 15 5V / 2A
12V / 0.3A
-12V / 0.2A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
MTW30-51212 30 5V / 3A
12V / 1.2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
MTW60-51212 60 5V / 5A
12V / 2.5A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

  • Product Image
    Загрузка JPG

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP