LZSA

Источники питания AC-DC

Серия LZSA отличается высокой надежностью, уникальным набором функций. Благодаря широкому диапазону рабочих температур и соответствию стандартам MIL-STD-810E по ударным нагрузкам и вибрации, источники питания LZSA идеально подходят как для общепромышленных, так и для жестких условий эксплуатации. Они также прошли испытания круговой волной и ударом молнии в соответствии с IEEE C62.41.

Характеристики и преимущества

  • Гарантия 5 лет
  • Диапозон рабочих температур от -40°C до +71°C
  • Вибрация/Шок в соответствии с MIL-STD-810E
  • Кратковременная защита по входу
  • Соответствие UL508, SEMIF47

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
LZSA1000-2 1008 12V / 84A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
LZSA500-3 504 24V / 21A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
LZSA1000-3 1008 24V / 42A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
LZSA1500-3 1512 24V / 63A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

  • Product Image
    Загрузка JPG

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP