HWS ME

Медицинские источники питания с одним выходом 30 - 1500 ВТ

Модели HWS/ME покрываются такой же ограниченной гарантией как серии HWS15A-150A и HWS300-1500 и сертифицированы по IEC/EN/UL 60601-1 для применения в медицинском оборудовании. Серия HWS/ME включает модели с номинальной мощностью от 30 до 1500 Вт и выходным напряжением от 5 до 48 В.

HWS ME

Характеристики и преимущества

  • Высокий КПД
  • Сертифицированы для применения в медицинском оборудовании
  • Универсальный вход (85В - 265В AC)
  • Ограниченная пожизненная гарантия

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30A-5/ME 30 5V / 6A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-5/ME 50 5V / 10A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-5/ME 100 5V / 20A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-5/ME 150 5V / 30A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-5/ME 600 5V / 120A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30A-12/ME 30 12V / 2.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-12/ME 51.6 12V / 4.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-12/ME 102 12V / 8.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-12/ME 156 12V / 13A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-12/ME 324 12V / 27A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-12/ME 636 12V / 53A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30A-15/ME 30 15V / 2A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-15/ME 52.5 15V / 3.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-15/ME 105 15V / 7A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-15/ME 150 15V / 10A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-15/ME 645 15V / 43A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30A-24/ME 31.2 24V / 1.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-24/ME 52.8 24V / 2.2A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-24/ME 108 24V / 4.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-24/ME 156 24V / 6.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-24/ME 336 24V / 14A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-24/ME 648 24V / 27A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1000-24/ME 1104 24V / 46A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1500-24/ME 1560 24V / 65A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1000-36/ME 1105.2 36V / 30.7A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1500-36/ME 1512 36V / 42A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30A-48/ME 31.2 48V / 0.65A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-48/ME 52.8 48V / 1.1A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-48/ME 100.8 48V / 2.1A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-48/ME 158.4 48V / 3.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-48/ME 336 48V / 7A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-48/ME 624 48V / 13A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1000-48/ME 1104 48V / 23A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1500-48/ME 1536 48V / 32A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

HWS ME Технические материалы

документации

Images & 3D-чертежи

Другие источники

В настоящее время недоступно

Полезные ссылки

HWS ME В ньюсруме TDK-Lambda

Источники питания большой мощности
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda