HWS-A

Промышленные ИП мощностью 15-150Вт

Модельный ряд HWS-A состоит из модулей мощностью 15, 30, 50, 100 и 150Вт с выходными напряжениями от 3.3 до 48 В. Как и предшествующая линейка HWS, обновленная серия HWS-А имеет ограниченную пожизненную гарантию, при этом существенно повышен КПД (до 91%) и уменьшен вес каждой модели.

HWS-A

Характеристики и преимущества

  • Ограничченная пожизненная гарантия
  • Высокий КПД (до 91%)
  • Широкий входной диапазон
  • Модели мощностью 15, 30, 50, 100 и 150Вт
  • Номиналы выходных напряжений: 3.3, 5, 12, 15, 24 и 48В DC
  • Запуск от -40ºC

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS15A-3/A 9.9 3.3V / 3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30A-3/A 19.8 3.3V / 6A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-3/A 33 3.3V / 10A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-3/A 66 3.3V / 20A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-3/A 99 3.3V / 30A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS15A-5/A 15 5V / 3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30A-5/A 30 5V / 6A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-5/A 50 5V / 10A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-5/A 100 5V / 20A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-5/A 150 5V / 30A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS15A-12/A 15.6 12V / 1.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30A-12/A 30 12V / 2.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-12/A 51.6 12V / 4.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-12/A 102 12V / 8.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-12/A 156 12V / 13A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS15A-15/A 15 15V / 1A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30A-15/A 30 15V / 2A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-15/A 52.5 15V / 3.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-15/A 105 15V / 7A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-15/A 150 15V / 10A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS15A-24/A 15.6 24V / 0.65A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30A-24/A 32.1 24V / 1.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-24/A 52.8 24V / 2.2A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-24/A 108 24V / 4.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-24/A 156 24V / 6.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS15A-48/A 15.84 48V / 0.33A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30A-48/A 31.2 48V / 0.65A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-48/A 52.8 48V / 1.1A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-48/A 100.8 48V / 2.1A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-48/A 158.4 48V / 3.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

HWS-A videos

Application Video

HWS-A 15-150W Single Output Power Supplies Video

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

HWS-A Технические материалы

HWS-A В ньюсруме TDK-Lambda

HWS-A offers significant performance improvements to established HWS
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda