GWS

Одноканальные источники питания 250 Вт и 500 Вт

Благодаря двум номинальным мощностям 250 Вт (для конвекционного охлаждения) и 500 Вт (для внутреннего вентилятора), серия GWS обеспечивает выходное напряжение 12-48 В. Для сочетания высокого КПД, максимальной удельной мощности и низкого потребления энергии в режиме ожидания с надежностью 5-летней гарантии в серии применяются инновационные технологии. Устройства с обоими уровнями номинальной мощности предлагаются с напряжением 5 В в режиме ожидания, дистанционным включением/выключением и сигналом "Хороший сигнал постоянного тока" в качестве стандартного оборудования. Средний КПД для источника тока 250 Вт составляет 92,7%, а 500 Вт - 90,3%.

Характеристики и преимущества

  • Потребляемая мощность в режиме ожидания 0,5 Вт
  • Средний КПД при вх. напряжении 230 В: 92.7%
  • Соответствие требованиям Директивы ErP (европейская дирректива энергоэффективности)
  • Высота 41 мм (совместимость с оборудованием формата 1U)
  • Конвекционное охлаждение
  • Источник опорного питания - 5 В / 300 мА
  • Удаленное программирование выходного напряжения
  • Соответствие классу С по уровню гармонических составляющих тока (IEC 61000-3-2) вплоть до нагрузки 25% от номинала
  • Возможность использования в системах освещения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
GWS250-12 252 12V / 21A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GWS500-12 504 12V / 42A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GWS250-24 252 24V / 10.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GWS500-24 504 24V / 21A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GWS250-36 252 36V / 7A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GWS500-36 504 36V / 14A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GWS250-48 254.4 48V / 5.3A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
GWS500-48 504 48V / 10.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

В ньюсруме TDK-Lambda

500W models added to TDK-Lambda GWS series of ‘ErP compliant power supplies
Читать статью

GWS серия – модуль питания от TDK-Lambda
Читать статью

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

Благодаря двум номинальным мощностям 250 Вт (для конвекционного охлаждения) и 500 Вт (для внутреннего вентилятора), серия GWS обеспечивает выходное напряжение 12-48 В. Для сочетания высокого КПД, максимальной удельной мощности и низкого потребления энергии в режиме ожидания с надежностью 5-летней гарантии в серии применяются инновационные технологии. Устройства с обоими уровнями номинальной мощности предлагаются с напряжением 5 В в режиме ожидания, дистанционным включением/выключением и сигналом "Хороший сигнал постоянного тока" в качестве стандартного оборудования. Средний КПД для источника тока 250 Вт составляет 92,7%, а 500 Вт - 90,3%.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP