Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Новости TDK-Lambda

Серия модульных DC-DC преобразователей CN50A пополнилась моделями с входным напряжением 24 В

Размещено : 01 Aug 2013

Корпорация TDK-Lambda дополнила свою линейку модульных DC-DC источников питания CN-A моделями с входным напряжением 24 В. Модули CN50A24, выдавая мощность 50 Вт в форм-факторе "quarter-brick", соответствуют всем европейским стандартам, применяемым для подвижного состава и стационарного оборудования железных дорог. Надежность их конструкции позволила увеличить гарантийный срок до 5 лет.

Как и в случае с другими модулями линейки CN-A, модуль CN50A24 компании TDK-Lambda позволяет инженерам проектировать экономичные системы, соответствующие стандарту EN50155, минимизируя риски, существующие при разработке нового изделия, и значительно сокращая временные затраты. Компания также предлагает услуги по изготовлению готовых систем, спроектированных для клиентов согласно предоставленным ими электрическим и механическим характеристикам .

Габаритные размеры всех модулей CN50A24 соответствуют форм-фактору "quarter-brick" («четверть кирпича»), а монтаж осуществляется пайкой выводов преобразователя «в отверстия» печатной платы. Модули рассчитаны на входной диапазон постоянного тока 14,4-36В и выдерживают перенапряжения до 40 В в течение 3 с. Следует также отметить, что источники питания DC-DC серии CN50A24 обеспечивают полный выходной ток в диапазоне температур от -40 до +100 °C без снижения мощности, а выходное напряжение имеет номиналы 5В, 12В и 24 В с возможностью регулировки.

В стандартной комплектации модуль отвечает требованиям категории 1, класса «B» стандарта международной электротехнической комиссии IEC61373, а также его японскому эквиваленту — стандарту JIS E 4031. Этот класс предъявляет повышенные требования по виброустойчивости и ударостойкости, определяющие использование изделия внутри устройства, смонтированного на корпусе вагона или локомотива. Для соответствия стандарту EN50155, доступна модификация с защитным покрытием печатной платы (индекс /CO).

Новая серия источников CN-A имеет гарантию 5 лет, обладает знаком СЕ а также одобрена по стандартам безопасности UL/EN60950-1.

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda